Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23450 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
快速插拔联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schnellstekckupplungen/23450_asmtab.prj},{NB=23450-201},{D1=44.0},{L=93.5},{L1=25.0},{L2=35},{L3=23.5},{L4=45.5},{SW=41},{SW1=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.6007},{EAN=4059495239316},{TYP1=10},{NDM=20.0},{XA=11.9},{XB=21.90},{XC=69.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{EX=45.20},{EX1=32.95},{TYP=1},{L3X=24.5},{ST=1.500},{BEST=23450-201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23450_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
~ 长度
[mm]
L1
脚杯:
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
RV
径向偏差补偿 X 最大
[mm]
ZZD
许用的最大拉力和压力负荷
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23450-06
23450-06
内螺纹
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0450
Yes
73181900
4059495239149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-08
23450-08
内螺纹
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0890
Yes
73181900
4059495239163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-10
23450-10
内螺纹
M 10
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1550
Yes
73181900
4059495239187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-101
23450-101
内螺纹
M 10 x 1,25
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1598
Yes
73181900
4059495239194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-12
23450-12
内螺纹
M 12
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2200
Yes
73181900
4059495239224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-121
23450-121
内螺纹
M 12 x 1,25
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2228
Yes
73181900
4059495239231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-16
23450-16
内螺纹
M 16
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4044
Yes
73181900
4059495239262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-161
23450-161
内螺纹
M 16 x 1,5
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4004
Yes
73181900
4059495239279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-20
23450-20
内螺纹
M 20
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6095
Yes
73181900
4059495239309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-201
23450-201
内螺纹
M 20 x 1,5
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6007
Yes
73181900
4059495239316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-0614
23450-0614
外螺纹
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0437
Yes
73181900
4059495239156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-0817
23450-0817
外螺纹
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0853
Yes
73181900
4059495239170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-1020
23450-1020
外螺纹
M 10
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1407
Yes
73181900
4059495239200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-10201
23450-10201
外螺纹
M 10 x 1,25
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1474
Yes
73181900
4059495239217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-1225
23450-1225
外螺纹
M 12
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2085
Yes
73181900
4059495239248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-12251
23450-12251
外螺纹
M 12 x 1,25
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2086
Yes
73181900
4059495239255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-1630
23450-1630
外螺纹
M 16
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3840
Yes
73181900
4059495239286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-16301
23450-16301
外螺纹
M 16 x 1,5
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3861
Yes
73181900
4059495239293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-2035
23450-2035
外螺纹
M 20
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5680
Yes
73181900
4059495239323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23450-20351
23450-20351
外螺纹
M 20 x 1,5
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5751
Yes
73181900
4059495239330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23452 - 带径向偏移补偿和安装法兰的快速插拔联轴器
norelem
26.06.2024
22402 - 塑料制正齿轮,模块 0.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
23454 - 带角度和径向偏移补偿的快速插拔联轴器
norelem
26.06.2024
ADN - 紧凑型气缸
Festo
25.06.2024
07640 - 螺纹杆,钢制或不锈钢 DIN 976-1
norelem
30.05.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
26300 - 可调式工业减振器
norelem
26.06.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
03106 - 定位销,可移除,B 和 D 型
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
27627 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
22714 - 锥齿轮
norelem
26.06.2024
06200 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求