Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23761 - 带轴环的烧结青铜制滑动轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23761.prj},{NB=23761-01802218},{BEST=23761-01802218},{D=18},{D1=22},{D2=26},{L1=18},{L2=2.0},{R=0.6},{GEW=0.0170},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495242743},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23761-00400804
23761-00400804
4
8
12
4
2.0
0.3
0.0020
Yes
84833080
4059495242453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00400808
23761-00400808
4
8
12
8
2.0
0.3
0.0029
Yes
84833080
4059495242460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00601006
23761-00601006
6
10
14
6
2.0
0.3
0.0031
Yes
84833080
4059495242477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00601010
23761-00601010
6
10
14
10
2.0
0.3
0.0043
Yes
84833080
4059495242484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00601016
23761-00601016
6
10
14
16
2.0
0.3
0.0065
Yes
84833080
4059495242491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00801208
23761-00801208
8
12
16
8
2.0
0.3
0.0044
Yes
84833080
4059495242507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00801212
23761-00801212
8
12
16
12
2.0
0.3
0.0061
Yes
84833080
4059495242514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-00801216
23761-00801216
8
12
16
16
2.0
0.3
0.0078
Yes
84833080
4059495242521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001310
23761-01001310
10
13
16
10
1.5
0.6
0.0048
Yes
84833080
4059495242538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001316
23761-01001316
10
13
16
16
1.5
0.6
0.0090
Yes
84833080
4059495242545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001510
23761-01001510
10
15
20
10
2.5
0.6
0.0090
Yes
84833080
4059495242552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001516
23761-01001516
10
15
20
16
2.5
0.6
0.0127
Yes
84833080
4059495242569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001610
23761-01001610
10
16
22
10
3.0
0.6
0.0107
Yes
84833080
4059495242576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01001616
23761-01001616
10
16
22
16
3.0
0.6
0.0156
Yes
84833080
4059495242583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201512
23761-01201512
12
15
18
12
1.5
0.6
0.0060
Yes
84833080
4059495242590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201516
23761-01201516
12
15
18
16
1.5
0.6
0.0075
Yes
84833080
4059495242606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201712
23761-01201712
12
17
22
12
2.5
0.6
0.0117
Yes
84833080
4059495242613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201716
23761-01201716
12
17
22
16
2.5
0.6
0.0153
Yes
84833080
4059495242620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201812
23761-01201812
12
18
24
12
3.0
0.6
0.0145
Yes
84833080
4059495242637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01201820
23761-01201820
12
18
24
20
3.0
0.6
0.0211
Yes
84833080
4059495242644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01401814
23761-01401814
14
18
22
14
2.0
0.6
0.0111
Yes
84833080
4059495242651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01402014
23761-01402014
14
20
26
14
3.0
0.6
0.0178
Yes
84833080
4059495242668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01502015
23761-01502015
15
20
25
15
3.0
0.6
0.0176
Yes
84833080
4059495242675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01502020
23761-01502020
15
20
25
20
3.0
0.6
0.0216
Yes
84833080
4059495242682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23761-01602016
23761-01602016
16
20
24
16
2.0
0.6
0.0138
Yes
84833080
4059495242699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求