Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20100 - 平行夹具夹持模块
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20100_asmtab.prj},{NB=20100-100170_0},{A=22.5},{A1=4.5},{A2=10.0},{A3=0},{B=40},{B1=16},{B2=6},{D=7},{D2=7.5},{D3=4.3},{E=32},{E1=0},{E2=32},{E3=38.0},{E4=32},{E5=32},{H=67},{H1=18.5},{L=100},{L1=82},{L2=42},{P1=9.0},{P2=9.0},{P3=6.0},{P4=27.0},{T=1.6},{T1=1.5},{T2=2.5},{T3=4.5},{HUBB=10},{KLEMMK=170},{SKRAFT=170},{EWGEW=0.760},{ZYLINDER=32},{LVD=8.00},{M1=12.0},{M2=14.0},{M3=12.0},{F1=540},{F2=150},{F3=400},{C=65},{TM=0.41600},{GEW=0.4444},{EAN=4059495277936},{HUB1=10.000},{X=0.250},{BEST=20100-100170},{D1=M 4},{D4=M 6},{P=M 5},{PASSNS=20900-040},{PASSSV=20950-010X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=PGR-170-10},{PPATH=20100_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
[mm]
E4
间距
[mm]
E5
间距
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
P
螺纹
[mm]
P1
间距
[mm]
P2
间距
[mm]
P3
间距
[mm]
P4
间距
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
T3
深度
[mm]
HUBB
单边行程
[mm]
KLEMMK
6 bar 时的夹紧力
[N]
SKRAFT
气压 6 bar 时伸出力
[N]
EWGEW
建议的工件重量
[kg]
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
LVD
6 bar 下每次往返动作的耗气量(ccm)
[ccm]
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
M1
力矩
[Nm]
M2
力矩
[Nm]
M3
力矩
[Nm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
C
最大
[mm]
TM
惯性矩 (10⁻³ kgm²)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20100-030025
20100-030025
21.5
5.0
4.5
0
19
6
0
7
M 3
6.0
3.0
M 3
11
0
11
17.5
0
11
40
13.0
40
34
19
M 5
9.5
9.5
4.5
16.0
1.6
0.5
0.0
3.5
3
25
35
0.120
14
0.34
20900-010X2000
-
1.6
1.5
1.5
140
84
140
25
0.00632
0.0513
Yes
84662080
4059495218991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-040036
20100-040036
24.0
5.0
6.0
0
26
10
6
7
M 4
7.5
4.3
M 4
15
0
15
24.0
15
15
45
12.5
60
50
24
M 5
4.5
7.0
6.0
18.5
1.6
1.0
2.5
4.2
4
36
46
0.170
16
0.80
20900-010X3000
-
3.9
3.7
1.3
250
82
71
40
0.02780
0.1252
Yes
84662080
4059495277929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-050085
20100-050085
33.5
5.0
5.0
0
28
12
6
7
M 4
7.5
4.3
M 5
26
0
15
32.0
20
20
56
20.0
70
60
34
M 5
4.0
7.0
6.5
28.0
1.6
1.0
2.5
4.5
5
85
95
0.400
25
2.50
20900-010X3000
-
6.0
6.0
1.6
280
100
72
50
0.07670
0.1916
Yes
84662080
4059495219004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-100170
20100-100170
22.5
4.5
10.0
0
40
16
6
7
M 4
7.5
4.3
M 6
32
0
32
38.0
32
32
67
18.5
100
82
42
M 5
9.0
9.0
6.0
27.0
1.6
1.5
2.5
4.5
10
170
170
0.760
32
8.00
20900-040
20950-010X2000
12.0
14.0
12.0
540
150
400
65
0.41600
0.4444
Yes
84662080
4059495277936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-120260
20100-120260
20.0
8.0
11.0
0
45
20
0
10
M 6
10.5
6.4
M 8
48
48
24
48.0
32
32
81
23.5
120
96
60
R 1/8
8.0
8.0
8.0
30.5
2.1
1.5
0.0
6.5
12
260
260
1.170
40
15.10
20900-050
20950-010X2000
27.0
30.0
12.0
1100
640
340
80
0.78700
0.8400
Yes
84662080
4059495277943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-120380
20100-120380
21.0
6.0
9.0
16
60
25
0
10
M 6
10.5
6.4
M 8
48
0
48
58.0
48
48
87
39.0
145
120
70
R 1/8
15.0
15.0
11.5
30.0
2.1
2.0
0.0
6.5
12
380
380
1.780
50
23.60
20900-040
20950-010X2000
57.0
67.0
95.0
1500
350
2100
110
1.89000
1.2600
Yes
84662080
4059495219011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-120660
20100-120660
21.0
6.0
9.0
16
60
25
0
10
M 6
10.5
6.4
M 8
48
0
48
58.0
48
48
87
39.0
145
120
70
R 1/8
15.0
15.0
11.5
30.0
2.1
2.0
0.0
6.5
12
660
660
2.960
50
23.60
20900-040
20950-010X2000
57.0
67.0
95.0
1500
350
2100
110
1.89000
1.2610
Yes
84662080
4059495277950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-150650
20100-150650
27.0
11.0
12.0
20
75
28
0
10
M 6
13.5
8.2
M 8
48
72
48
72.0
48
48
108
47.0
171
140
90
R 1/8
22.0
22.0
15.0
38.0
2.1
2.0
0.0
9.0
15
650
650
3.000
63
46.80
20900-050
20950-010X2000
87.0
94.0
201.0
1900
890
3700
140
5.36000
2.5500
Yes
84662080
4059495219028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20100-151050
20100-151050
27.0
11.0
12.0
20
75
28
0
10
M 6
13.5
8.2
M 8
48
72
48
72.0
48
48
108
47.0
171
140
90
R 1/8
22.0
22.0
15.0
38.0
2.1
2.0
0.0
9.0
15
1050
1050
4.740
63
46.80
20900-050
20950-010X2000
87.0
94.0
201.0
1900
890
3700
140
5.36000
2.6100
Yes
84662080
4059495219035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求