Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07670 - 埋头螺栓,带用于连接的螺纹阻隔
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07670.prj},{NB=07670-1160801},{BEST=07670-1160801},{MATERIAL=Stahl},{D=M 16},{L=80},{L1=22},{L2=2.0},{GEW=0.1295},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495175836},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=16},{ZGT=Einschraub-Stopp},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07670-1040201
07670-1040201
钢制
M 4
20
6
1.0
0.0033
Yes
73181520
4059495175133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1040301
07670-1040301
钢制
M 4
30
6
1.0
0.0027
Yes
73181520
4059495175157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1040401
07670-1040401
钢制
M 4
40
6
1.0
0.0034
Yes
73181520
4059495175171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1040501
07670-1040501
钢制
M 4
50
6
1.0
0.0041
Yes
73181520
4059495175195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1050201
07670-1050201
钢制
M 5
20
8
1.0
0.0032
Yes
73181520
4059495175218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1050301
07670-1050301
钢制
M 5
30
8
1.0
0.0045
Yes
73181520
4059495175232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1050401
07670-1050401
钢制
M 5
40
8
1.0
0.0056
Yes
73181520
4059495175256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1050501
07670-1050501
钢制
M 5
50
8
1.0
0.0069
Yes
73181520
4059495175270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1050601
07670-1050601
钢制
M 5
60
8
1.0
0.0080
Yes
73181520
4059495175294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1060201
07670-1060201
钢制
M 6
20
9
1.5
0.0050
Yes
73181520
4059495175317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1060301
07670-1060301
钢制
M 6
30
9
1.5
0.0065
Yes
73181520
4059495175331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1060401
07670-1060401
钢制
M 6
40
9
1.5
0.0083
Yes
73181520
4059495175355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1060501
07670-1060501
钢制
M 6
50
9
1.5
0.0011
Yes
73181520
4059495175379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1060601
07670-1060601
钢制
M 6
60
9
1.5
0.0117
Yes
73181520
4059495175393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080201
07670-1080201
钢制
M 8
20
12
1.5
0.0098
Yes
73181520
4059495175416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080301
07670-1080301
钢制
M 8
30
12
1.5
0.0131
Yes
73181520
4059495175430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080401
07670-1080401
钢制
M 8
40
12
1.5
0.0161
Yes
73181520
4059495175454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080501
07670-1080501
钢制
M 8
50
12
1.5
0.0189
Yes
73181520
4059495175478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080601
07670-1080601
钢制
M 8
60
12
1.5
0.0222
Yes
73181520
4059495175492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1080801
07670-1080801
钢制
M 8
80
12
1.5
0.0283
Yes
73181520
4059495175515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1100201
07670-1100201
钢制
M 10
20
14
2.0
0.0166
Yes
73181520
4059495175539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1100301
07670-1100301
钢制
M 10
30
14
2.0
0.0216
Yes
73181520
4059495175553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1100401
07670-1100401
钢制
M 10
40
14
2.0
0.0264
Yes
73181520
4059495175577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1100501
07670-1100501
钢制
M 10
50
14
2.0
0.0306
Yes
73181520
4059495175591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07670-1100601
07670-1100601
钢制
M 10
60
14
2.0
0.0357
Yes
73181520
4059495175614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求