Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07166 - 无头内六角尖头螺丝 DIN EN ISO 4027
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07166.prj},{NB=07166-10X80},{BEST=07166-10X80},{MATERIAL=Stahl},{D=M 10},{L=80},{D1=2.5},{T=6.0},{SW=5.0},{GEW=0.0368},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495163918},{FILTER=NORELEM,KIPP,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=10.000},{M=10.000},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07166-03X5
07166-03X5
钢制
M 3
5
0.0
1.2
1.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X6
07166-03X6
钢制
M 3
6
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X8
07166-03X8
钢制
M 3
8
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X10
07166-03X10
钢制
M 3
10
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X12
07166-03X12
钢制
M 3
12
0.0
1.2
1.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X16
07166-03X16
钢制
M 3
16
0.0
1.2
1.5
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X20
07166-03X20
钢制
M 3
20
0.0
1.2
1.5
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X5
07166-04X5
钢制
M 4
5
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X6
07166-04X6
钢制
M 4
6
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X8
07166-04X8
钢制
M 4
8
0.0
1.5
2.0
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X10
07166-04X10
钢制
M 4
10
0.0
1.5
2.0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X12
07166-04X12
钢制
M 4
12
0.0
1.5
2.0
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X16
07166-04X16
钢制
M 4
16
0.0
1.5
2.0
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X20
07166-04X20
钢制
M 4
20
0.0
1.5
2.0
0.0013
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X25
07166-04X25
钢制
M 4
25
0.0
1.5
2.0
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X5
07166-05X5
钢制
M 5
5
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X6
07166-05X6
钢制
M 5
6
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X8
07166-05X8
钢制
M 5
8
0.0
2.0
2.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X10
07166-05X10
钢制
M 5
10
0.0
2.0
2.5
0.0009
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X12
07166-05X12
钢制
M 5
12
0.0
2.0
2.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X14
07166-05X14
钢制
M 5
14
0.0
2.0
2.5
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X16
07166-05X16
钢制
M 5
16
0.0
2.0
2.5
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X20
07166-05X20
钢制
M 5
20
0.0
2.0
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X25
07166-05X25
钢制
M 5
25
0.0
2.0
2.5
0.0026
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X30
07166-05X30
钢制
M 5
30
0.0
2.0
2.5
0.0033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求