Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07140 - 弹簧柱塞 DIN 6311,增强型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07140.prj},{NB=07140-061},{BEST=07140-061},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=S},{AUSF=Druckstück mit Sprengring},{D1=12},{D2=4.6},{D4=10},{H1=7},{H2=2.5},{T1=4.0},{PASS=M 6},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495156866},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{SPP=0.500},{XA=5.000},{XB=0.500},{XC=0.600},{XD=5.600},{XE=1.500},{XF=1.800},{XG=0.700},{XH=1.000},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
PASS
带顶销 DIN 6332
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07140-06
07140-06
钢制
S
带止推环的顶销
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0041
Yes
73182900
4059495156859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-08
07140-08
钢制
S
带止推环的顶销
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059495156873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-10
07140-10
钢制
S
带止推环的顶销
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0174
Yes
73182900
4059495156897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-12
07140-12
钢制
S
带止推环的顶销
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0341
Yes
73182900
4059495156941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-16
07140-16
钢制
S
带止推环的顶销
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0575
Yes
73182900
4059495156965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-20
07140-20
钢制
S
带止推环的顶销
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1033
Yes
73182900
4059495156989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-061
07140-061
不锈钢
S
带止推环的顶销
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0043
Yes
73182900
4059495156866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-081
07140-081
不锈钢
S
带止推环的顶销
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059495156880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-101
07140-101
不锈钢
S
带止推环的顶销
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0176
Yes
73182900
4059495156903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-121
07140-121
不锈钢
S
带止推环的顶销
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0345
Yes
73182900
4059495156958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-161
07140-161
不锈钢
S
带止推环的顶销
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0589
Yes
73182900
4059495156972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-201
07140-201
不锈钢
S
带止推环的顶销
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1042
Yes
73182900
4059495156996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-108
07140-108
钢制
T
薄型,大夹紧面,带止推环
25
6.1
12
8
4.0
4.5
M 8
0.0171
Yes
73182900
4059495156910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-110
07140-110
钢制
T
薄型,大夹紧面,带止推环
32
8.1
18
10
6.0
6.0
M 10 / M 12
0.0422
Yes
73182900
4059495156927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-116
07140-116
钢制
T
薄型,大夹紧面,带止推环
40
12.1
22
12
7.0
7.0
M 16
0.0752
Yes
73182900
4059495156934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求