Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07781 - 球形拉销的不锈钢固定衬套
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07781.prj},{NB=07781-1050},{BEST=07781-1050},{D1=10},{D2=M20},{D3=28},{D4=12.2},{L1=50},{L2=65.0},{L3=49},{X=1.5},{SW=24},{AM=130},{BS=Infotext},{GEW=0.1163},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059495324517},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=20.0},{ST=2.5},{XA=1.10},{XB=4.0},{XC=2.5},{XD=17.1},{XE=1.0},{XF=26.5},{XG=0.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
X
间距
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
AM
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07781-0810
07781-0810
8
M16x1,5
24
9.8
10
27.5
20
1.5
19
90
0.0337
Yes
84669353
4059495324449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-0815
07781-0815
8
M16x1,5
24
9.8
15
27.5
20
1.5
19
90
0.0345
Yes
84669353
4059495324456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-0825
07781-0825
8
M16
24
9.8
25
37.5
25
1.5
19
75
0.0460
Yes
84669353
4059495324463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-0835
07781-0835
8
M16
24
9.8
35
47.5
35
1.5
19
75
0.0564
Yes
84669353
4059495324470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1015
07781-1015
10
M20x1,5
28
12.2
15
35.5
24
1.5
24
145
0.0691
Yes
84669353
4059495324487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1025
07781-1025
10
M20x1,5
28
12.2
25
35.5
24
1.5
24
145
0.0728
Yes
84669353
4059495324494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1035
07781-1035
10
M20
28
12.2
35
46.0
29
1.5
24
130
0.0956
Yes
84669353
4059495324500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1050
07781-1050
10
M20
28
12.2
50
65.0
49
1.5
24
130
0.1163
Yes
84669353
4059495324517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1215
07781-1215
12
M24x1,5
32
14.7
15
35.5
24
1.5
27
220
0.0940
Yes
84669353
4059495324524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1225
07781-1225
12
M24x1,5
32
14.7
25
36.5
24
1.5
27
220
0.1039
Yes
84669353
4059495324531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1235
07781-1235
12
M24
32
14.7
35
48.5
36
1.5
27
200
0.1191
Yes
84669353
4059495324548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1250
07781-1250
12
M24
32
14.7
50
72.5
60
1.5
27
200
0.1636
Yes
84669353
4059495324555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1625
07781-1625
16
M30x2
39
19.2
25
44.0
29
1.5
30
440
0.1636
Yes
84669353
4059495324562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1650
07781-1650
16
M30
39
19.2
50
66.0
44
1.5
30
400
0.2347
Yes
84669353
4059495324579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-1675
07781-1675
16
M30
39
19.2
75
96.0
74
1.5
30
400
0.3251
Yes
84669353
4059495324586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-2050
07781-2050
20
M36x2
43
26.0
50
70.0
55
1.5
36
440
0.3332
Yes
84669353
4059495324593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-2075
07781-2075
20
M36x2
43
26.0
75
95.0
80
1.5
36
440
0.4496
Yes
84669353
4059495324609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求