Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06649 - T 型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06649.prj},{NB=06649-25005X15},{A=50},{B=15.0},{D3=14},{H=24.0},{H1=16},{GEW=0.0130},{EAN=4059495132174},{XA=0.00},{XB=15.00},{XC=146.00},{XD=5.00},{XE=3.00},{XF=0.50},{XG=141.00},{XH=2.00},{XI=24.00},{XJ=16.800},{XK=14.300},{XM=15.000},{XL=49.500},{XN=10.000},{TYP=2.0},{NDM=5.000},{BEST=06649-25005X15},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M5},{T=-},{L=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
H
直径
[mm]
H1
长度
[mm]
T
长度
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06649-14005
06649-14005
内螺纹
K
40
13.0
M5
13
30.5
20
10
-
0.0115
Yes
74152900
4059495132099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-15005
06649-15005
内螺纹
K
50
15.0
M5
14
24.0
16
10
-
0.0110
Yes
74152900
4059495132105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-16006
06649-16006
内螺纹
K
60
17.0
M6
16
31.5
23
12
-
0.0186
Yes
74152900
4059495132112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-17108
06649-17108
内螺纹
K
71
19.5
M8
20
36.0
19
20
-
0.0332
Yes
74152900
4059495132129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-17110
06649-17110
内螺纹
K
71
19.5
M10
20
36.0
19
20
-
0.0354
Yes
74152900
4059495132136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-18010
06649-18010
内螺纹
K
80
26.0
M10
26
39.5
26
25
-
0.0502
Yes
74152900
4059495132143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-18012
06649-18012
内螺纹
K
80
26.0
M12
26
39.5
26
25
-
0.0539
Yes
74152900
4059495132150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-24005X15
06649-24005X15
外螺纹
L
40
13.0
M5
13
30.5
20
-
15
0.0131
Yes
73181520
4059495132167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-25005X15
06649-25005X15
外螺纹
L
50
15.0
M5
14
24.0
16
-
15
0.0130
Yes
73181520
4059495132174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-25005X20
06649-25005X20
外螺纹
L
50
15.0
M5
14
24.0
16
-
20
0.0151
Yes
73181520
4059495132181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-26006X20
06649-26006X20
外螺纹
L
60
17.0
M6
16
31.5
23
-
20
0.0274
Yes
73181520
4059495132198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-26006X25
06649-26006X25
外螺纹
L
60
17.0
M6
16
31.5
23
-
25
0.0269
Yes
73181520
4059495132204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-27108X20
06649-27108X20
外螺纹
L
71
19.5
M8
20
36.0
19
-
20
0.0434
Yes
73181520
4059495132211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-27108X30
06649-27108X30
外螺纹
L
71
19.5
M8
20
36.0
19
-
30
0.0482
Yes
73181520
4059495132228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-27110X20
06649-27110X20
外螺纹
L
71
19.5
M10
20
36.0
19
-
20
0.0549
Yes
73181520
4059495132235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-27110X30
06649-27110X30
外螺纹
L
71
19.5
M10
20
36.0
19
-
30
0.0604
Yes
73181520
4059495132242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-28010X30
06649-28010X30
外螺纹
L
80
26.0
M10
26
39.5
26
-
30
0.0837
Yes
73181520
4059495132259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06649-28012X40
06649-28012X40
外螺纹
L
80
26.0
M12
26
39.5
26
-
40
0.1032
Yes
73181520
4059495132266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求