Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06150 - 锁紧手柄螺栓,固定式或活动式手柄,DIN 6304 和 DIN 6306
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06150.prj},{NB=06150-120X75_fester Knebel_(0)},{BEST=06150-120X75},{AUSF=fester Knebel},{LX=0},{L1=75},{D1=M 20},{D2=30},{D3=16},{D4=15.5},{L2=28},{L3=140},{L5=55},{Z2=14.0},{GEW=0.4756},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495058672},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{FR=0.000},{XA=13.000},{XB=5.500},{XC=14.400},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
D2
外径
[mm]
D3
手柄直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
手柄长度
[mm]
L5
长度
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06150-106X40
06150-106X40
固定手柄
40
M 6
12
5
4.5
10
50
30
6.0
0.0211
Yes
73181520
4059495058559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-106X50
06150-106X50
固定手柄
50
M 6
12
5
4.5
10
50
40
6.0
0.0228
Yes
73181520
4059495058566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-108X50
06150-108X50
固定手柄
50
M 8
14
6
6.0
12
60
35
7.5
0.0397
Yes
73181520
4059495058573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-108X60
06150-108X60
固定手柄
60
M 8
14
6
6.0
12
60
45
7.5
0.0429
Yes
73181520
4059495058580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-110X60
06150-110X60
固定手柄
60
M 10
18
8
8.0
14
80
40
9.0
0.0816
Yes
73181520
4059495058597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-110X70
06150-110X70
固定手柄
70
M 10
18
8
8.0
14
80
50
9.0
0.0862
Yes
73181520
4059495058603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-112X70
06150-112X70
固定手柄
70
M 12
20
10
8.0
18
100
50
10.0
0.1415
Yes
73181520
4059495058610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-112X80
06150-112X80
固定手柄
80
M 12
20
10
8.0
18
100
60
10.0
0.1484
Yes
73181520
4059495058627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-116X75
06150-116X75
固定手柄
75
M 16
24
12
12.0
20
120
55
12.0
0.2502
Yes
73181520
4059495058641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-116X90
06150-116X90
固定手柄
90
M 16
24
12
12.0
20
120
70
12.0
0.2694
Yes
73181520
4059495058658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-116X110
06150-116X110
固定手柄
110
M 16
24
12
12.0
20
120
90
12.0
0.2958
Yes
73181520
4059495058634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-120X75
06150-120X75
固定手柄
75
M 20
30
16
15.5
28
140
55
14.0
0.4756
Yes
73181520
4059495058672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-120X90
06150-120X90
固定手柄
90
M 20
30
16
15.5
28
140
70
14.0
0.5050
Yes
73181520
4059495058689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-120X110
06150-120X110
固定手柄
110
M 20
30
16
15.5
28
140
90
14.0
0.5456
Yes
73181520
4059495058665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-210X40
06150-210X40
浮动式手柄
40
M 10
18
8
8.0
32
80
30
9.0
0.0913
Yes
73181520
4059495058696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-210X50
06150-210X50
浮动式手柄
50
M 10
18
8
8.0
32
80
40
9.0
0.0957
Yes
73181520
4059495058702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-212X50
06150-212X50
浮动式手柄
50
M 12
20
10
8.0
35
100
40
10.0
0.1538
Yes
73181520
4059495058719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-212X60
06150-212X60
浮动式手柄
60
M 12
20
10
8.0
35
100
50
10.0
0.1604
Yes
73181520
4059495058726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-216X55
06150-216X55
浮动式手柄
55
M 16
24
13
12.0
40
120
45
12.0
0.2983
Yes
73181520
4059495058733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-216X70
06150-216X70
浮动式手柄
70
M 16
24
13
12.0
40
120
60
12.0
0.3177
Yes
73181520
4059495058740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-216X90
06150-216X90
浮动式手柄
90
M 16
24
13
12.0
40
120
80
12.0
0.3423
Yes
73181520
4059495058757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-220X55
06150-220X55
浮动式手柄
55
M 20
30
16
15.5
45
140
45
14.0
0.5220
Yes
73181520
4059495058764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-220X70
06150-220X70
浮动式手柄
70
M 20
30
16
15.5
45
140
60
14.0
0.5490
Yes
73181520
4059495058771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06150-220X90
06150-220X90
浮动式手柄
90
M 20
30
16
15.5
45
140
80
14.0
0.5895
Yes
73181520
4059495058788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求