Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06241 - 蘑菇头旋钮,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06241.prj},{NB=06241-087},{D1=33},{D2=18},{D3=31},{H=33},{H1=15},{T=14},{L=0},{GEW=0.0175},{EAN=4059495073460},{ZZ=1.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TAB=1},{TAB1=1},{BEST=06241-087},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Innengewinde},{MATERIAL=Buchse Stahl},{GR=3},{D=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FARBE2=Stahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06241-04
06241-04
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059495073316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-05
06241-05
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
4059495073354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-06
06241-06
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
4059495073392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-08
06241-08
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0180
Yes
73181600
4059495073439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-004
06241-004
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0071
Yes
73181600
4059495073156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-005
06241-005
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
4059495073194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-006
06241-006
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
4059495073231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-008
06241-008
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0176
Yes
73181600
4059495073279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-045
06241-045
灰色 RAL 7035
带内螺纹
钢制衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
4059495073323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-055
06241-055
灰色 RAL 7035
带内螺纹
钢制衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
4059495073361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-065
06241-065
灰色 RAL 7035
带内螺纹
钢制衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0076
Yes
73181600
4059495073408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-085
06241-085
灰色 RAL 7035
带内螺纹
钢制衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0174
Yes
73181520
4059495073446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0045
06241-0045
灰色 RAL 7035
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
4059495073163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0055
06241-0055
灰色 RAL 7035
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
4059495073200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0065
06241-0065
灰色 RAL 7035
带内螺纹
不锈钢衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0078
Yes
73181600
4059495073248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0085
06241-0085
灰色 RAL 7035
带内螺纹
不锈钢衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0176
Yes
73181600
4059495073286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-046
06241-046
红色 RAL 3020
带内螺纹
钢制衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059495073330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-056
06241-056
红色 RAL 3020
带内螺纹
钢制衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
4059495073378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-066
06241-066
红色 RAL 3020
带内螺纹
钢制衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
4059495073415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-086
06241-086
红色 RAL 3020
带内螺纹
钢制衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0177
Yes
73181600
4059495073453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0046
06241-0046
红色 RAL 3020
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
4059495073170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0056
06241-0056
红色 RAL 3020
带内螺纹
不锈钢衬套
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
4059495073217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0066
06241-0066
红色 RAL 3020
带内螺纹
不锈钢衬套
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
4059495073255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-0086
06241-0086
红色 RAL 3020
带内螺纹
不锈钢衬套
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0174
Yes
73181600
4059495073293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06241-047
06241-047
黄色 RAL 1021
带内螺纹
钢制衬套
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
4059495073347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求