Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04629 - 动力夹钳
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
夹具压板, 动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04629_asmtab.prj},{NB=04629-120175},{AMIN=19},{AMAX=165},{B=75},{B1=25},{D1=21.0},{H=52},{H1=125},{L=175},{L1=19},{L2=36},{L3=146.5},{SW=12},{SPANNKRAFT=49},{ANZDMM1=220},{ANZDMM2=200},{GEW=6.3000},{EAN=4059495385006},{TYP=4.0},{TYP1=3.0},{TYP2=4.0},{XA=26.826},{BEST=04629-120175},{AUSF=lange Ausführung},{NUTB=22},{D=M20},{D2=M24},{D3=M10},{H2=7-88},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AMIN
Amin.
[mm]
AMAX
Amax.
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
NUTB
槽宽
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
夹紧范围
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[kN]
ANZDMM1
Anziehdrehmoment M1
[Nm]
ANZDMM2
Anziehdrehmoment M2
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04629-112135
04629-112135
lange Ausführung
13
110
54
18
14
M12
13.0
M16
M8
36
85
6-68
135
13
25
115.0
8
30
100
70
2.3000
Yes
82057000
4059495384979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-116135
04629-116135
lange Ausführung
16
114
54
18
18
M16
17.0
M16
M8
36
85
6-68
135
16
28
115.0
8
30
100
150
2.3140
Yes
82057000
4059495384986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-116155
04629-116155
lange Ausführung
16
134
60
20
18
M16
17.0
M20
M8
42
105
5-80
155
16
32
131.0
10
43
220
150
3.2650
Yes
82057000
4059495384993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-118176
04629-118176
lange Ausführung
36
165
75
25
20
M18
21.0
M24
M10
52
125
7-88
176
20
36
146.5
12
44
180
160
5.8800
Yes
82057000
4067932076790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-120175
04629-120175
lange Ausführung
19
165
75
25
22
M20
21.0
M24
M10
52
125
7-88
175
19
36
146.5
12
49
220
200
6.3000
Yes
82057000
4059495385006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-124203
04629-124203
lange Ausführung
63
180
90
30
28
M24
24.5
M24
M10
57
143
8-102
203
23
45
164.5
12
60
300
280
8.9500
Yes
82057000
4067932076806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-210065
04629-210065
kurze Ausfürhung
15
50
45
13
14
M10
13.0
M12
M6
30
58
5-38
65
11
0
47.5
6
22
50
35
0.8052
Yes
82057000
4059495642765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-212065
04629-212065
kurze Ausfürhung
15
50
45
13
14
M12
13.0
M12
M6
30
58
5-38
65
11
0
47.5
6
22
50
40
0.8255
Yes
82057000
4059495642772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-212095
04629-212095
kurze Ausfürhung
12
82
54
18
14
M12
13.0
M16
M8
36
78
6-50
95
12
20
76.0
8
32
120
70
1.6000
Yes
82057000
4059495385013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-216110
04629-216110
kurze Ausfürhung
15
95
60
20
18
M16
17.0
M20
M8
42
92
6-50
110
15
26
87.0
10
40
150
150
2.3460
Yes
82057000
4059495385020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求