Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03102-05 - 钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧,锁柄向上或向下
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03102-05.prj},{NB=03102-05-1737000},{B=70},{B1=45},{B2=16},{C=2.0},{D=7.0},{D1=0},{D2=0},{H=38.0},{H1=16},{L=73.0},{L1=22},{L2=28.0},{L3=0},{L4=0},{S=17},{GEW=0.1630},{EAN=4059495705033},{XA=39.0},{XB=68.0},{XC=18.0},{XD=9.0},{XE=1.8},{XF=15.2},{XG=19.0},{XH=34.2},{XI=14.4},{XJ=1.6},{BEST=03102-05-173700},{FORM=B},{FORMT=Riegel nach unten},{MATERIAL=Stahl},{OBER=verzinkt},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBER
主体
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03102-05-036350
03102-05-036350
A
bevel up
钢制
镀锌
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0200
Yes
73181900
4059495704982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-056500
03102-05-056500
A
bevel up
钢制
镀锌
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0710
Yes
73181900
4059495704999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-073700
03102-05-073700
A
bevel up
钢制
镀锌
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1290
Yes
73181900
4059495705002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-136350
03102-05-136350
B
bevel down
钢制
镀锌
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0240
Yes
73181900
4059495705019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-156500
03102-05-156500
B
bevel down
钢制
镀锌
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0750
Yes
73181900
4059495705026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-173700
03102-05-173700
B
bevel down
钢制
镀锌
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1630
Yes
73181900
4059495705033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-036351
03102-05-036351
A
bevel up
黄铜
镀铬
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0200
Yes
73181900
4059495705040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-056501
03102-05-056501
A
bevel up
黄铜
镀铬
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0710
Yes
73181900
4059495705057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-073701
03102-05-073701
A
bevel up
黄铜
镀铬
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1290
Yes
73181900
4059495705064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-136351
03102-05-136351
B
bevel down
黄铜
镀铬
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0240
Yes
73181900
4059495705071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-156501
03102-05-156501
B
bevel down
黄铜
镀铬
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0750
Yes
73181900
4059495705088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03102-05-173701
03102-05-173701
B
bevel down
黄铜
镀铬
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1630
Yes
73181900
4059495705095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求