Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03240 - T 型槽内嵌块
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
用来定位的型槽螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/nutensteine_z_positionieren/03240.prj},{NB=03240-16X22},{BEST=03240-16X22},{FORM=A},{FORMTYP=einfach},{BN=22},{B=16},{H=14},{H1=6.0},{L=30},{L1=-},{L1X=0},{GEW=0.0545},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495036717},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{XX=2},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMTYP
形状类型
ⁿ/ₐ
BN
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03240-08X8
03240-08X8
A
单
8
8
8
6.0
20
-
0.0104
Yes
84662080
4059495036632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-12X20
03240-12X20
A
单
20
12
14
6.0
30
-
0.0437
Yes
84662080
4059495036649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-12X22
03240-12X22
A
单
22
12
14
6.0
30
-
0.0462
Yes
84662080
4059495036656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-12X30
03240-12X30
A
单
30
12
14
6.0
30
-
0.0593
Yes
84662080
4059495036663
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-14X20
03240-14X20
A
单
20
14
14
6.0
30
-
0.0472
Yes
84662080
4059495036670
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-14X22
03240-14X22
A
单
22
14
14
6.0
30
-
0.0503
Yes
84662080
4059495036687
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-14X30
03240-14X30
A
单
30
14
14
6.0
30
-
0.0608
Yes
84662080
4059495036694
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-16X20
03240-16X20
A
单
20
16
14
6.0
30
-
0.0510
Yes
84662080
4059495036700
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-16X22
03240-16X22
A
单
22
16
14
6.0
30
-
0.0545
Yes
84662080
4059495036717
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-16X30
03240-16X30
A
单
30
16
14
6.0
30
-
0.0652
Yes
84662080
4059495036724
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-18X20
03240-18X20
A
单
20
18
14
6.0
30
-
0.0546
Yes
84662080
4059495036731
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-18X22
03240-18X22
A
单
22
18
14
6.0
30
-
0.0584
Yes
84662080
4059495036748
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-18X30
03240-18X30
A
单
30
18
14
6.0
30
-
0.0692
Yes
84662080
4059495036755
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-22X20
03240-22X20
A
单
20
22
14
6.0
30
-
0.0621
Yes
84662080
4059495036762
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-22X22
03240-22X22
A
单
22
22
14
6.0
30
-
0.0652
Yes
84662080
4059495036779
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-22X30
03240-22X30
A
单
30
22
14
6.0
30
-
0.0760
Yes
84662080
4059495036786
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-1814X18
03240-1814X18
B
两侧
18
14
10
4.9
18
18
0.0400
Yes
84662080
4059495712918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03240-1814X20
03240-1814X20
B
两侧
20
14
10
4.9
20
18
0.0400
Yes
84662080
4059495712901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求