Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03021 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03021.prj},{NB=03021-1060},{D1=2.7},{L=14},{L1=7},{H=2.0},{N=1.0},{F1=4},{F2=10},{GEW=0.0017},{EAN=4059495016535},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{TYP4=1},{Z=1},{NDM=6},{XJ=6.000},{NDM1=0.0000},{XA=1.50},{XB=4.20},{XC=1.00},{XD=2.00},{XE=7.00},{XF=10.70},{XG=0.75},{XH=0.75},{BEST=03021-106},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=leichte Federkraft},{FORM=A},{D=M 6},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=0,44},{DREHMOMENTAUS=0,21},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
ⁿ/ₐ
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩,旋松三圈后约
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03021-04
03021-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059495016467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-05
03021-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
6
20
0,12
0,08
0.0010
Yes
73181520
4059495016474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-06
03021-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0017
Yes
73181520
4059495016481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-08
03021-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
15
30
1,10
0,38
0.0037
Yes
73181520
4059495016498
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-10
03021-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
20
35
1,36
0,62
0.0063
Yes
73181520
4059495016504
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-12
03021-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
30
55
2,11
1,41
0.0111
Yes
73181520
4059495016580
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-16
03021-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
45
100
3,95
3,05
0.0340
Yes
73181520
4059495016597
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-104
03021-104
钢制
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059495016511
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-105
03021-105
钢制
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
3
10
0,12
0,08
0.0010
Yes
73181520
4059495016528
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-106
03021-106
钢制
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0017
Yes
73181520
4059495016535
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-108
03021-108
钢制
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
7
15
1,10
0,38
0.0035
Yes
73181520
4059495016542
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-110
03021-110
钢制
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
9
16
1,36
0,62
0.0065
Yes
73181520
4059495016559
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-112
03021-112
钢制
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
14
26
2,11
1,41
0.0111
Yes
73181520
4059495016566
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-116
03021-116
钢制
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
22
50
3,95
3,05
0.0218
Yes
73181520
4059495016573
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-205
03021-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
9
25
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
4059495016603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-206
03021-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
11
25
0.44
0.21
0.0018
Yes
73181520
4059495016610
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-208
03021-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
22
43
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059495016627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-210
03021-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
20
54
1.36
0.62
0.0066
Yes
73181520
4059495016634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-212
03021-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
36
94
2.11
1.41
0.0113
Yes
73181520
4059495016641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03021-216
03021-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
60
110
3.99
3.05
0.0226
Yes
73181520
4059495016658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求