Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03020 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03020.prj},{NB=03020-106_(0)},{BEST=03020-106},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=leichte Federkraft},{D=M 6},{D1=2.7},{L=14},{H=2.0},{N=1.0},{F1=4},{F2=10},{GEW=0.0016},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495016252},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=2},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03020-04
03020-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
73181520
4059495016184
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-05
03020-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059495016191
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-06
03020-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0018
Yes
73181520
4059495016207
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-08
03020-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
73181520
4059495016214
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-10
03020-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0066
Yes
73181520
4059495016221
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-12
03020-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0112
Yes
73181520
4059495016306
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-16
03020-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0228
Yes
73181520
4059495016320
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-20
03020-20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0453
Yes
73181520
4059495016337
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-104
03020-104
钢制
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0004
Yes
73181520
4059495016238
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-105
03020-105
钢制
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
73181520
4059495016245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-106
03020-106
钢制
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0016
Yes
73181520
4059495016252
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-108
03020-108
钢制
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0036
Yes
73181520
4059495016269
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-110
03020-110
钢制
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0065
Yes
73181520
4059495016276
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-112
03020-112
钢制
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0112
Yes
73181520
4059495016283
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-116
03020-116
钢制
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0223
Yes
73181520
4059495016290
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-120
03020-120
钢制
轻弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0447
Yes
73181520
4059495016313
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-205
03020-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
73181520
4059495016344
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-206
03020-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
73181520
4059495016351
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-208
03020-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
73181520
4059495016368
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-210
03020-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0066
Yes
73181520
4059495016375
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-212
03020-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0115
Yes
73181520
4059495016382
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-216
03020-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0233
Yes
73181520
4059495016399
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求