Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03001 - 带有开口和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03001.prj},{NB=03001-16_0},{D1=10.0},{L=24},{L1=14},{H=3.5},{N=2.5},{F1=65},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.95},{DREHMOMENTAUS=2.95},{GEW=0.0221},{EAN=4059495015569},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=1},{NDM=16.000},{XJ=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=2.5},{XB=2.5},{XC=11.1},{XD=1.0},{XE=4.0},{XF=26.0},{XG=1.60},{XH=14.0},{XI=1.80},{BEST=03001-16},{MATERIAL=Stahl},{AUS=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03001-03
03001-03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
7
4
约两个螺牙
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495015491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-04
03001-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495015507
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-05
03001-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495015514
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-06
03001-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495015521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-08
03001-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0033
Yes
73181520
4059495015538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-10
03001-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
20
40
1.36
0.62
0.0065
Yes
73181520
4059495015545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-12
03001-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0103
Yes
73181520
4059495015552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-16
03001-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
65
125
3.95
2.95
0.0221
Yes
73181520
4059495015569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-203
03001-203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
7
4
约两个螺牙
0.4
0.4
5
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495015576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-204
03001-204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
12
22
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495015583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-205
03001-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
19
30
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495015590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-206
03001-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0009
Yes
73181520
4059495015606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-208
03001-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
47
73
1.09
0.37
0.0036
Yes
73181520
4059495015613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-210
03001-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
66
100
1.36
0.62
0.0068
Yes
73181520
4059495015620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-212
03001-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
66
120
2.03
1.36
0.0108
Yes
73181520
4059495015637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03001-216
03001-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
90
180
3.95
2.95
0.0230
Yes
73181520
4059495015644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求