Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03107 - 定位销,带球头,A 型
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/aufnahmebolzen/03107.prj},{NB=03107-30},{BEST=03107-30},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{A=30},{B=30},{C=30},{D=30},{E=30},{F=8.0},{G=M 6},{H=12.0},{J=R 8},{GEW=0.3098},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495030685},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDMG=6.0},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.800},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=7.000},{XG=16.000},{XH=8.000},{TYP=3.000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03107-05
03107-05
工具钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0013
Yes
73181900
4059495321042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-06
03107-06
工具钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
0.0024
Yes
73181900
4059495321059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-08
03107-08
工具钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0061
Yes
73181900
4059495030562
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-10
03107-10
工具钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0125
Yes
73181900
4059495030586
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-12
03107-12
工具钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0210
Yes
73181900
4059495030609
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-14
03107-14
工具钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0334
Yes
73181900
4059495321066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-16
03107-16
工具钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0515
Yes
73181900
4059495030623
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-20
03107-20
工具钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.1028
Yes
73181900
4059495030647
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-25
03107-25
工具钢
25
25
25
25
25
6.0
M 5
10.0
R 6
0.1785
Yes
73181900
4059495030661
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-30
03107-30
工具钢
30
30
30
30
30
8.0
M 6
12.0
R 8
0.3098
Yes
73181900
4059495030685
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-40
03107-40
工具钢
40
40
40
40
40
10.0
M 6
12.0
R 10
0.7345
Yes
73181900
4059495030708
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-50
03107-50
工具钢
50
50
50
50
50
12.0
M 6
12.0
R 12
1.4340
Yes
73181900
4059495030722
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-505
03107-505
不锈钢
5
5
5
6
5
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0013
Yes
73181900
4059495321073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-506
03107-506
不锈钢
6
6
6
8
6
2.0
M 3
5.0
R 1
0.0024
Yes
73181900
4059495321080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-508
03107-508
不锈钢
8
8
8
10
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0060
Yes
73181900
4059495030746
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-510
03107-510
不锈钢
10
10
10
13
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0125
Yes
73181900
4059495030760
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-512
03107-512
不锈钢
12
12
12
15
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0214
Yes
73181900
4059495030784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-514
03107-514
不锈钢
14
14
14
17
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0334
Yes
73181900
4059495321097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-516
03107-516
不锈钢
16
16
16
20
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0525
Yes
73181900
4059495030807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03107-520
03107-520
不锈钢
20
20
20
25
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.1032
Yes
73181900
4059495030821
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求