Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02040 - 定位支脚
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
定位支脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/positionsfuesse/02040.prj},{NB=02040-4151},{D1=13},{H=15},{L1=15},{L2=0},{E=14.4},{T=10},{SW=13},{GEW=0.0161},{EAN=4059495321448},{NDM=6.000},{TYP=1.000},{ST=0.00},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=1.000},{XF=2.000},{XG=12.000},{XH=12.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{BEST=02040-4151},{FORM=D},{AUSF=Planfläche, mit Innengewinde},{B=-},{G=M 6},{D=M 6},{ANZM=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
最大锁紧扭矩
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
02040-108
02040-108
A
平面,带外螺纹
8
M 6
13
8
14.4
0
13
8,5
0.0119
Yes
84662080
4059495321288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1104
02040-1104
A
平面,带外螺纹
10
M 6
13
10
14.4
0
13
8,5
0.0144
Yes
84662080
4059495321295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1081
02040-1081
A
平面,带外螺纹
10
M 8
17
8
19.4
0
17
18
0.0175
Yes
84662080
4059495321301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1101
02040-1101
A
平面,带外螺纹
10
M 8
17
10
19.4
0
17
18
0.0217
Yes
84662080
4059495011783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1103
02040-1103
A
平面,带外螺纹
12
M 10
19
10
21.9
0
19
32
0.0286
Yes
84662080
4059495321318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1152
02040-1152
A
平面,带外螺纹
12
M 10
19
15
21.9
0
19
32
0.0426
Yes
84662080
4059495321325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-110
02040-110
A
平面,带外螺纹
14
M 12
22
10
25.2
0
22
60
0.0425
Yes
84662080
4059495011776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-115
02040-115
A
平面,带外螺纹
14
M 12
22
15
25.2
0
22
60
0.0585
Yes
84662080
4059495011790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1151
02040-1151
A
平面,带外螺纹
19
M 16
30
15
33.0
0
30
140
0.1128
Yes
84662080
4059495011806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-1201
02040-1201
A
平面,带外螺纹
19
M 16
30
20
33.0
0
30
140
0.1434
Yes
84662080
4059495011813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-208
02040-208
B
球面,带外螺纹
8
M 6
0
8
14.4
0
13
8,5
0.0098
Yes
84662080
4059495321332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2104
02040-2104
B
球面,带外螺纹
10
M 6
0
10
14.4
0
13
8,5
0.0124
Yes
84662080
4059495321349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2081
02040-2081
B
球面,带外螺纹
10
M 8
0
8
19.4
0
17
18
0.0169
Yes
84662080
4059495321356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2101
02040-2101
B
球面,带外螺纹
10
M 8
0
10
19.4
0
17
18
0.0205
Yes
84662080
4059495011837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2103
02040-2103
B
球面,带外螺纹
12
M 10
0
10
21.9
0
19
32
0.0272
Yes
84662080
4059495321363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2152
02040-2152
B
球面,带外螺纹
12
M 10
0
15
21.9
0
19
32
0.0392
Yes
84662080
4059495321370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-210
02040-210
B
球面,带外螺纹
14
M 12
0
10
25.2
0
22
60
0.0397
Yes
84662080
4059495011820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-215
02040-215
B
球面,带外螺纹
14
M 12
0
15
25.2
0
22
60
0.0558
Yes
84662080
4059495011844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2151
02040-2151
B
球面,带外螺纹
19
M 16
0
15
33.0
0
30
140
0.1057
Yes
84662080
4059495011851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-2201
02040-2201
B
球面,带外螺纹
19
M 16
0
20
33.0
0
30
140
0.1358
Yes
84662080
4059495011868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-308
02040-308
C
齿面,带外螺纹
8
M 6
13
8
14.4
0
13
8,5
0.0095
Yes
84662080
4059495321387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-3102
02040-3102
C
齿面,带外螺纹
10
M 6
13
10
14.4
0
13
8,5
0.0120
Yes
84662080
4059495321394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-3081
02040-3081
C
齿面,带外螺纹
10
M 8
17
8
19.4
0
17
18
0.0171
Yes
84662080
4059495321400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-3101
02040-3101
C
齿面,带外螺纹
10
M 8
17
10
19.4
0
17
18
0.0210
Yes
84662080
4059495011882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02040-3103
02040-3103
C
齿面,带外螺纹
12
M 10
19
10
21.9
0
19
32
0.0279
Yes
84662080
4059495321417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求