您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SF Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Hi CUPLA 20/30/40, Body Material Brass / Stainless Steel
Female thread
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/low_pressure/hi_cupla_20_30_40_brass_steel/female_thread/sf_type_socket.prj},{NB=CCA91442-10_40SF_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CA91442},{MODEL=40SF},{S=R1/2},{MT=BRASS},{M=146},{L=(52.5)},{L1=52.5},{D=(25.4)},{D1=25.4},{H=Hex.29},{T=Rc1/2},{XH=29},{SM=NBR},{CP=40PF},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=40SF-BRS-NBR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
H
Hex.
[mm]
T
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
20SF BRASS NBR
20SF BRASS NBR
CA91406
R1/4
BRASS
101
(49.5)
(25.4)
Hex.19
Rc1/4
NBR
30SF BRASS NBR
30SF BRASS NBR
CA91424
R3/8
BRASS
103
(50.5)
(25.4)
Hex.21
Rc3/8
NBR
40SF BRASS NBR
40SF BRASS NBR
CA91442
R1/2
BRASS
146
(52.5)
(25.4)
Hex.29
Rc1/2
NBR
20SF SUS NBR
20SF SUS NBR
CA91408
R1/4
SUS
94
(49.5)
(25.4)
Hex.19
Rc1/4
NBR
30SF SUS NBR
30SF SUS NBR
CA91426
R3/8
SUS
95
(50.5)
(25.4)
Hex.21
Rc3/8
NBR
40SF SUS NBR
40SF SUS NBR
CA91444
R1/2
SUS
138
(52.5)
(25.4)
Hex.29
Rc1/2
NBR
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求