Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Sliding Nut - GGF-N
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/ggf_n.prj},{NB=GGF-N 2020 RH-EE},{TYP=GGF-N 2020 RH-EE},{THR=2020},{GW=0.25},{COGX=14.42},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{NDM1=20.000},{KDM1=16.900},{FORM=S},{D1=35},{D4=50},{D5=7.0},{D6=62},{L1=4},{L2=30},{L6=8},{L7=10},{L8=-},{L9=8},{L10=5},{G=M 6},{NDM=6},{P=0},{AXM=0.08},{ANZ=4},{C1=12},{C1X=12.000},{C2=11.6},{C0=18.4},{A=1.5},{B=3},{L6X=8.000},{FLT=318},{IDNR=00002349},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
Lubrication bore
ⁿ/ₐ
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GGF-N 1204 RH-EE
GGF-N 1204 RH-EE
S
22
32
4.5
42
11
38
5
8
26
8
4
M 6
197
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 1205 RH-EE
GGF-N 1205 RH-EE
S
22
32
4.5
42
13
35
5
10
26
8
5
M6
155
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 1210 RH-EE
GGF-N 1210 RH-EE
S
22
32
4.5
42
13
30
5
10
26
8
5
M 6
105
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 1605 RH-EE
GGF-N 1605 RH-EE
E
28
38
5.5
48
8
44
-
12
-
8
6
M 6
370
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 1616 RH-EE
GGF-N 1616 RH-EE
E
28
38
5.5
48
8
45
-
12
-
8
6
M 6
213
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 2005 RH-EE
GGF-N 2005 RH-EE
E
32
45
7.0
55
8
44
-
12
-
8
6
M 6
474
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 2020 RH-EE
GGF-N 2020 RH-EE
S
35
50
7.0
62
4
30
8
10
-
8
5
M 6
318
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 2050 RH-EE
GGF-N 2050 RH-EE
S
35
50
7.0
62
10
56
9
10
-
8
5
M 6
297
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 2505 RH-EE
GGF-N 2505 RH-EE
E
38
50
7.0
62
8
46
-
14
-
8
7
M 6
632
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 3205 RH-EE
GGF-N 3205 RH-EE
E
45
58
7.0
70
10
59
-
16
-
8
8
M 6
1064
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 3210 RH-EE
GGF-N 3210 RH-EE
E
53
68
7.0
80
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
1338
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 3240 RH-EE
GGF-N 3240 RH-EE
S
53
68
7.0
80
14
45
7.5
16
-
10
8
M 6
394
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 3260 RH-EE
GGF-N 3260 RH-EE
S
53
68
7.0
80
16
68
10
16
-
8
8
M 6
603
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 4005 RH-EE
GGF-N 4005 RH-EE
E
53
68
7.0
80
10
59
-
16
-
8
8
M 6
1346
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
GGF-N 4010 RH-EE
GGF-N 4010 RH-EE
E
63
78
9.0
95
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
1641
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求