5V-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v10.prj},{NB=335-5V-10},{CN=335-5V-10},{DP=332.4},{DE=336},{DMAX=100},{DMIN=55},{D=54},{TYPE=40U},{DB=180},{L=140},{S1=-},{S2=42.9},{W=182.9},{H=26},{CADDATA=3355V10},{INERTIA=0.769},{WEIGHT=56.4},{PRICE=77,4},{VERS=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸 h 0~+3
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
180-5V-10
180-5V-10
177.4
181
90
49
48
41U
-
110
-
72.9
182.9
26
0.0846
20.4
200-5V-10
200-5V-10
197.4
201
95
49
48
41U
-
110
-
72.9
182.9
26
0.13
25.5
212-5V-10
212-5V-10
209.4
213
100
49
48
41U
-
110
-
72.9
182.9
26
0.166
28.8
220-5V-10
220-5V-10
217.4
221
105
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
24
0.201
33.8
224-5V-10
224-5V-10
221.4
225
105
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.22
35.5
230-5V-10
230-5V-10
227.4
231
110
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
23
0.24
36.9
236-5V-10
236-5V-10
233.4
237
110
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.273
39.7
240-5V-10
240-5V-10
237.4
241
115
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.293
41.2
250-5V-10
250-5V-10
247.4
251
120
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.347
44.9
260-5V-10
260-5V-10
257.4
261
125
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
23.5
0.403
48.4
265-5V-10
265-5V-10
262.4
266
130
49
48
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.444
51
280-5V-10
280-5V-10
277.4
281
140
55
54
41U
-
130
-
52.9
182.9
26
0.556
56.8
300-5V-10
300-5V-10
297.4
301
95
55
54
40U
170
130
-
52.9
182.9
26
0.515
46.1
315-5V-10
315-5V-10
312.4
316
100
55
54
40U
180
140
-
42.9
182.9
26
0.624
52.2
335-5V-10
335-5V-10
332.4
336
100
55
54
40U
180
140
-
42.9
182.9
26
0.769
56.4
355-5V-10
355-5V-10
352.4
356
110
55
54
40U
200
140
-
42.9
182.9
26
0.973
65
375-5V-10
375-5V-10
372.4
376
110
55
54
40U
200
140
-
42.9
182.9
26
1.16
68.9
400-5V-10
400-5V-10
397.4
401
110
59
58
40Z
200
160
-
22.9
182.9
26
1.4
75.1
425-5V-10
425-5V-10
422.4
426
110
59
58
40Z
200
160
-
22.9
182.9
26
1.7
79.6
450-5V-10
450-5V-10
447.4
451
110
59
58
40Z
200
160
-
22.9
182.9
26
2.03
83.6
475-5V-10
475-5V-10
472.4
476
110
59
58
40Z
200
160
-
22.9
182.9
26
2.36
85.8
500-5V-10
500-5V-10
497.4
501
110
59
58
40Z
200
160
-
22.9
182.9
26
2.97
96.3
600-5V-10
600-5V-10
597.4
601
110
59
58
40Y
200
160
-
22.9
182.9
26
4.76
106
630-5V-10
630-5V-10
627.4
631
110
59
58
40Y
200
160
-
22.9
182.9
28
5.39
116
710-5V-10
710-5V-10
707.4
711
110
59
58
40Y
200
160
-
22.9
182.9
28
8.63
130
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求