SPZ-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPZ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_3.prj},{NB=SPZ140-3},{CN=SPZ140-3},{DD=140},{DE=144},{BN=2012},{DMAX=50(48)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=32},{S1=-},{S2=8},{W=40},{H=15},{CADDATA=SPZ1403},{INERTIA=0.00823},{WEIGHT=2.77},{PRICE=6,58},{VERS=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPZ67-3
SPZ67-3
67
71
1108
28(25)
41UR
-
22
-
18
40
15
0.000379
0.53
SPZ71-3
SPZ71-3
71
75
1108
28(25)
41UR
-
22
-
18
40
15
0.000484
0.61
SPZ75-3
SPZ75-3
75
79
1210
32(28)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.00057
0.6
SPZ80-3
SPZ80-3
80
84
1210
32(28)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.000761
0.72
SPZ85-3
SPZ85-3
85
89
1610
42(38)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.000919
0.73
SPZ90-3
SPZ90-3
90
94
1610
42(38)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.0012
0.86
SPZ95-3
SPZ95-3
95
99
1610
42(38)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.00152
1.01
SPZ100-3
SPZ100-3
100
104
1610
42(38)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.00191
1.16
SPZ106-3
SPZ106-3
106
110
1610
42(38)
41UR
-
25
-
15
40
15
0.00244
1.35
SPZ112-3
SPZ112-3
112
116
2012
50(48)
41UR
-
32
-
8
40
15
0.00304
1.45
SPZ118-3
SPZ118-3
118
122
2012
50(48)
41UR
-
32
-
8
40
15
0.00388
1.71
SPZ125-3
SPZ125-3
125
129
2012
50(48)
41UR
-
32
-
8
40
15
0.00502
2.3
SPZ132-3
SPZ132-3
132
136
2012
50(48)
41UR
-
32
-
8
40
15
0.00638
2.36
SPZ140-3
SPZ140-3
140
144
2012
50(48)
41U
-
32
-
8
40
15
0.00823
2.77
SPZ150-3
SPZ150-3
150
154
2012
50(48)
41U
-
32
-
8
40
15.5
0.0111
3.33
SPZ160-3
SPZ160-3
160
164
2012
50(48)
41U
-
32
-
8
40
15.5
0.0145
3.91
SPZ180-3
SPZ180-3
180
184
2012
50(48)
40U
105
32
-
8
40
15.5
0.0161
3.43
SPZ200-3
SPZ200-3
200
204
2012
50(48)
40U
105
32
-
8
40
15.5
0.0227
3.94
SPZ212-3
SPZ212-3
212
216
2012
50(48)
40U
105
32
-
8
40
15.5
0.0276
4.26
SPZ224-3
SPZ224-3
224
228
2012
50(48)
50U
105
32
-
4
40
15.5
0.0333
4.59
SPZ236-3
SPZ236-3
236
240
2012
50(48)
50U
105
32
-
4
40
15.5
0.0411
5.13
SPZ250-3
SPZ250-3
250
254
2012
50(48)
50U
105
32
-
4
40
15.5
0.0502
5.59
SPZ280-3
SPZ280-3
280
284
2517
60(60)
10U
120
45
5
-
40
15.5
0.0773
7.26
SPZ300-3
SPZ300-3
300
304
2517
60(60)
10U
120
45
5
-
40
15.5
0.0982
8.01
SPZ315-3
SPZ315-3
315
319
2517
60(60)
10U
120
45
5
-
40
15.5
0.117
8.61
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求