PK10
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC多驱动滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk10.prj},{NB=PK-150-10},{CN=PK-150-10},{DE=150},{BN=2012},{MSB=50(48)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=32},{S1=-},{S2=10.04},{W=42.04},{H=10},{CADDATA=PK15010},{X=0.0112},{MASS=3.37},{X2=17.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
MSB
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
X
惯性时刻
[kg*m2]
MASS
重量
[kg]
PK-80-10
PK-80-10
80
1310
35(32)
41UR
-
25
-
17.04
42.04
10
0.000734
0.69
PK-85-10
PK-85-10
85
1310
35(32)
41UR
-
25
-
17.04
42.04
10
0.000966
0.82
PK-90-10
PK-90-10
90
1610
42(38)
41UR
-
25
-
17.04
42.04
10
0.00118
0.86
PK-95-10
PK-95-10
95
1610
42(38)
41UR
-
25
-
17.04
42.04
10
0.0015
1
PK-100-10
PK-100-10
100
1610
42(38)
41U
-
25
-
17.04
42.04
10
0.00188
1.16
PK-106-10
PK-106-10
106
1610
42(38)
41U
-
25
-
17.04
42.04
10
0.00241
1.35
PK-112-10
PK-112-10
112
1610
42(38)
41U
-
25
-
17.04
42.04
10
0.00305
1.55
PK-118-10
PK-118-10
118
1610
42(38)
41U
-
25
-
17.04
42.04
10
0.00379
1.76
PK-125-10
PK-125-10
125
2012
50(48)
41U
-
32
-
10.04
42.04
10
0.00511
2.07
PK-132-10
PK-132-10
132
2012
50(48)
41U
-
32
-
10.04
42.04
10
0.00649
2.41
PK-140-10
PK-140-10
140
2012
50(48)
41U
-
32
-
10.04
42.04
10
0.00837
2.82
PK-150-10
PK-150-10
150
2012
50(48)
41U
-
32
-
10.04
42.04
10
0.0112
3.37
PK-160-10
PK-160-10
160
2012
50(48)
41U
-
32
-
10.04
42.04
10
0.0147
3.95
PK-170-10
PK-170-10
170
2012
50(48)
40U
105
32
-
10.04
42.04
10
0.0124
3.02
PK-180-10
PK-180-10
180
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0179
4
PK-190-10
PK-190-10
190
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0202
4.12
PK-200-10
PK-200-10
200
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0247
4.6
PK-212-10
PK-212-10
212
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0281
4.71
PK-224-10
PK-224-10
224
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0357
5.37
PK-236-10
PK-236-10
236
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0396
5.41
PK-250-10
PK-250-10
250
2517
60(60)
10U
120
45
2.96
-
42.04
10
0.0518
6.3
PK-280-10
PK-280-10
280
2517
60(60)
10Z
120
45
2.96
-
42.04
10
0.077
7
PK-315-10
PK-315-10
315
3020
75(70)
10Z
145
51
8.96
-
42.04
10
0.122
8.99
PK-355-10
PK-355-10
355
3020
75(70)
10Z
145
51
8.96
-
42.04
10
0.186
10.6
PK-400-10
PK-400-10
400
3526
75(75)
30Z
180
42.04
-
-
42.04
12
0.333
15.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求