FCL/FCLS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/shaft_coupling/fcl_fcls.prj},{NB=FCL-630},{CN=FCL-630},{A=630},{HD=90},{L=180},{C1=280},{C2=280},{B=530},{F1=35.5},{F2=56},{N=18},{SA=35.5},{M=72},{T=5},{BS=150},{FB=F7},{D1=160},{D2=160},{CD=FCL630},{VS4X=491.000},{VS5X=200.410}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸A
[mm]
HD
预备孔径
[mm]
L
尺寸L
[mm]
C1
尺寸C1
[mm]
C2
尺寸C2
[mm]
B
尺寸B
[mm]
F1
尺寸F1
[mm]
F2
尺寸F2
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
SA
尺寸a
[mm]
M
尺寸M
[mm]
T
尺寸t
[mm]
BS
起模斜度
[mm]
FB
固定螺栓型号
ⁿ/ₐ
D1
最大轴孔径D1
[mm]
D2
最大轴孔径D2
[mm]
FCL-90
FCL-90
90
-
28
35.5
35.5
60
14
14
4
8
19
3
50
F1
20
20
FCL-100
FCL-100
100
-
35.5
42.5
42.5
67
16
16
4
10
23
3
56
F2
25
25
FCL-112
FCL-112
112
-
40
50
50
75
16
16
4
10
23
3
56
F2
28
28
FCL-125
FCL-125
125
-
45
56
50
85
18
18
4
14
32
3
64
F3
32
28
FCL-140
FCL-140
140
-
50
71
63
100
18
18
6
14
32
3
64
F3
38
35
FCL-160
FCL-160
160
-
56
80
80
115
18
18
8
14
32
3
64
F3
45
45
FCL-180
FCL-180
180
-
63
90
90
132
18
18
8
14
32
3
64
F3
50
50
FCL-200
FCL-200
200
18
71
100
100
145
22.4
22.4
8
20
41
4
85
F4
56
56
FCL-224
FCL-224
224
18
80
112
112
170
22.4
22.4
8
20
41
4
85
F4
63
63
FCL-250
FCL-250
250
20
90
125
125
180
28
28
8
25
51
4
100
F5
71
71
FCL-280
FCL-280
280
30
100
140
140
200
28
40
8
28
57
4
116
F6
80
80
FCL-315
FCL-315
315
30
112
160
160
236
28
40
10
28
57
4
116
F6
90
90
FCL-355
FCL-355
355
30
125
180
180
260
35.5
56
8
35.5
72
5
150
F7
100
100
FCL-400
FCL-400
400
48
125
200
200
300
35.5
56
10
35.5
72
5
150
F7
110
110
FCL-450
FCL-450
450
58
140
224
224
355
35.5
56
12
35.5
72
5
150
F7
125
125
FCL-560
FCL-560
560
78
160
250
250
450
35.5
56
14
35.5
72
5
150
F7
140
140
FCL-630
FCL-630
630
90
180
280
280
530
35.5
56
18
35.5
72
5
150
F7
160
160
FCL-710B
FCL-710B
710
110
224
315
315
600
56
56
24
35.5
72
5
174
F7L
180
180
FCL-711B
FCL-711B
710
120
250
355
355
580
80
80
20
45
87
7
240
F8
200
200
FCL-800B
FCL-800B
800
130
265
375
375
670
80
80
22
45
87
7
240
F8
210
210
FCLS-112
FCLS-112
112
13
40
50
50
75
16
16
4
10
23
3
56
F2
30
30
FCLS-125
FCLS-125
125
13
45
56
50
85
18
18
4
14
32
3
64
F3
35
30
FCLS-140
FCLS-140
140
13
50
71
63
100
18
18
6
14
32
3
64
F3
42
38
FCLS-160
FCLS-160
160
14
56
80
80
115
18
18
8
14
32
3
64
F3
48
48
FCLS-180
FCLS-180
180
14
63
90
90
132
18
18
8
14
32
3
64
F3
55
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求