XSTS/XWSS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
一体狭缝切割型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/slit_type/xsts_xwss.prj},{NB=XSTS-40C-8-8},{CN=XSTS-40C},{D1D2=8-8},{A=40},{L=17.0},{W=56},{F=8.50},{G=14},{M=M5},{WT=4.0},{D1D2X1='8-8','8-10','8-11','8-12','8-14','8-15','8-16','8-18','10-10','10-11','10-12','10-14','10-15','10-16','10-18','11-11','11-12','11-14','11-15','11-16','11-18','12-12','12-14','12-15','12-16','12-18','14-14','14-15','14-16','14-18','15-15','15-16','15-18','16-16','16-18','18-18'},{VERS=1.000},{VER=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
BD
Boring diameter (D2+0.5)
[mm]
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
XSTS-25C-5-5
XSTS-25C
5.5
25
8.5
31
4.25
9
M3
1.5
XSTS-32C-8-8
XSTS-32C
8.5
32
12.0
41
6.00
11
M4
2.5
XSTS-40C-8-8
XSTS-40C
8.5
40
17.0
56
8.50
14
M5
4.0
XSTS-50C-12-12
XSTS-50C
12.5
50
21.0
71
10.50
18
M6
8.0
XSTS-63C-14-14
XSTS-63C
14.5
63
26.0
90
13.00
24
M8
16.0
XWSS-25C-5-5
XWSS-25C
5.5
25
9.6
25
4.80
9
M3
1.5
XWSS-32C-8-8
XWSS-32C
8.5
32
12.6
32
6.30
11
M4
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求