MRG-C / MRGS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
一体刚性型
MRG
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/rigid_type/mrg/mrg_c_mrgs_c.prj},{NB=MRG-65C-25-25},{CN=MRG-65C},{D1D2=25-25},{A=65},{W=65},{L=31.50},{F=16.00},{G=23.0},{M=M8},{WT=16.0},{D1D2X1='25-25','25-28','25-30','28-28','28-30','30-30'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
W
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MRG-16C-5-5
MRG-16C
16
16
7.50
3.75
5.0
M2.5
1.0
MRG-20C-6-6
MRG-20C
20
20
9.50
4.75
6.5
M2.5
1.0
MRG-25C-8-8
MRG-25C
25
25
12.00
6.00
9.0
M3
1.5
MRG-32C-10-10
MRG-32C
32
32
15.50
7.75
11.0
M4
2.5
MRG-40C-15-15
MRG-40C
40
40
19.50
9.50
14.0
M5
4.0
MRG-50C-19-19
MRG-50C
50
50
24.25
12.00
18.0
M6
8.0
MRG-65C-25-25
MRG-65C
65
65
31.50
16.00
23.0
M8
16.0
MRGS-16C-5-5
MRGS-16C
16
16
7.50
3.75
5.0
M2.5
1.0
MRGS-20C-6-6
MRGS-20C
20
20
9.50
4.75
6.5
M2.5
1.0
MRGS-25C-8-8
MRGS-25C
25
25
12.00
6.00
9.0
M3
1.5
MRGS-32C-10-10
MRGS-32C
32
32
15.50
7.75
11.0
M4
2.5
MRGS-40C-15-15
MRGS-40C
40
40
19.50
9.50
14.0
M5
4.0
MRGS-50C-19-19
MRGS-50C
50
50
24.25
12.00
18.0
M6
8.0
MRGS-65C-25-25
MRGS-65C
65
65
31.50
16.00
23.0
M8
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求