XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
膜片型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/disk_type/xbw_asmtab.prj},{NB=XBW-82C5-20-20},{CN=XBW-82C5},{CNX=XBW-82C5},{D1D2=20-20},{D1D2X1='20-20','20-22','20-24','20-25','20-28','20-30','20-32','20-35','22-22','22-24','22-25','22-28','22-30','22-32','22-35','24-24','24-25','24-28','24-30','24-32','24-35','25-25','25-28','25-30','25-32','25-35','28-28','28-30','28-32','28-35','30-30','30-32','30-35','32-32','32-35','35-35'},{A=82},{L=31.0},{W=98.0},{E=35.5},{F=9.0},{G=29.50},{M=M8},{WT=30.0},{PPATH=../xbw/xbw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
直径
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
XBW-15C2-3-3
XBW-15C2
15
7.5
22.0
6.1
2.3
5.25
M2
0.5
XBW-19C2-4-4
XBW-19C2
19
9.0
25.5
8.5
2.5
7.10
M2
0.5
XBW-25C2-5-5
XBW-25C2
25
11.0
32.2
12.5
3.5
9.25
M2.5
1.0
XBW-27C2-6-6
XBW-27C2
27
11.0
32.2
14.5
3.5
10.25
M2.5
1.0
XBW-34C3-6-6
XBW-34C3
34
12.0
37.4
16.5
4.0
13.00
M3
1.5
XBW-39C2-8-8
XBW-39C2
39
15.0
46.6
20.5
5.0
14.50
M4
3.5
XBW-44C2-8-8
XBW-44C2
44
15.0
46.6
23.0
5.0
17.00
M4
3.5
XBW-56C3-10-10
XBW-56C3
56
20.0
60.4
28.5
6.0
21.25
M5
8.0
XBW-68C5-14-14
XBW-68C5
68
24.0
75.0
32.5
7.0
25.00
M6
13.0
XBW-82C5-20-20
XBW-82C5
82
31.0
98.0
35.5
9.0
29.50
M8
30.0
XBW-94C7-25-25
XBW-94C7
94
31.0
99.6
47.5
9.0
35.50
M8
30.0
XBW-104C8-35-35
XBW-104C8
104
32.0
104.4
57.5
9.0
40.50
M8
30.0
XBWS-15C2A-3-3
XBWS-15C2A
15
7.5
22.0
6.1
2.3
5.25
M2
0.5
XBWS-19C2A-4-4
XBWS-19C2A
19
9.0
25.5
8.5
2.5
7.10
M2
0.5
XBWS-25C2A-5-5
XBWS-25C2A
25
11.0
32.2
12.5
3.5
9.25
M2.5
1.0
XBWS-27C2A-6-6
XBWS-27C2A
27
11.0
32.2
14.5
3.5
10.25
M2.5
1.0
XBWS-34C3A-6-6
XBWS-34C3A
34
12.0
37.4
16.5
4.0
13.00
M3
1.5
XBWS-39C2A-8-8
XBWS-39C2A
39
15.0
46.6
20.5
5.0
14.50
M4
3.5
XBWS-44C2A-8-8
XBWS-44C2A
44
15.0
46.6
23.0
5.0
17.00
M4
3.5
XBWS-56C3A-10-10
XBWS-56C3A
56
20.0
60.4
28.5
6.0
21.25
M5
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求