HNGA-A - 金属铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
HNGA-A -金属铰链
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hng_a/hnga_a_asmtab.prj},{NB=HNGA-40-40-A-AL},{CN1=HNGA-40x40-A-AL},{CN=HNGA-40-40-A-AL},{A=40},{B=40},{C=16.0},{D0=5.3},{H=9.0},{A1=25},{B1=25},{H1=5},{H2=5.5},{MASS=23},{D2=5.300},{D3=4.000},{H4=11.000},{PPATH=hnga_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
D0
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A1
尺寸 A1
[mm]
B1
尺寸 B1
[mm]
H1
尺寸 h1
[mm]
H2
尺寸 h2
[mm]
MASS
质量
[g]
HNGA-30-30-A-AL
HNGA-30-30-A-AL
30
30
10.7
4.3
7.5
18
18
4
4.5
10
HNGA-40-40-A-AL
HNGA-40-40-A-AL
40
40
16.0
5.3
9.0
25
25
5
5.5
23
HNGA-50-50-A-AL
HNGA-50-50-A-AL
50
50
21.0
6.4
11.5
30
30
6
6.5
48
HNGA-60-60-A-AL
HNGA-60-60-A-AL
60
60
26.0
8.3
15.0
36
36
8
8.5
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求