FGBB-S / FGBBS-S - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FGBB / FGBBS - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgbb_fgbbs/fgbbs_fgbbss.prj},{NB=FGBB-50-68-M10-S-55},{CN=FGBB-50-68-M10-S-55},{D=50},{H=68},{M=M10},{NDM=10},{LM=28},{T=2},{SC=50.0},{ML=850},{MD=17},{MASS=131},{D1X=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 Lm
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
SC
刚性数值
[Nm]
ML
最大负载
[N]
MD
最大挠曲量
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
FGBB-20-24-M6-S-55
FGBB-20-24-M6-S-55
20
24
M6
18
2
166.0
100
6
11
FGBB-30-30-M8-S-55
FGBB-30-30-M8-S-55
30
30
M8
18
2
24.0
150
6.25
29
FGBB-30-36-M8-S-55
FGBB-30-36-M8-S-55
30
36
M8
20
2
26.6
200
7.5
32
FGBB-35-40-M8-S-55
FGBB-35-40-M8-S-55
35
40
M8
23
2
65.0
650
10
45
FGBB-50-61-M8-S-55
FGBB-50-61-M8-S-55
50
61
M8
28
2
50.0
750
15
114
FGBB-50-68-M10-S-55
FGBB-50-68-M10-S-55
50
68
M10
28
2
50.0
850
17
131
FGBBS-20-24-M6-S-55
FGBBS-20-24-M6-S-55
20
24
M6
18
2
166.0
100
6
11
FGBBS-30-30-M8-S-55
FGBBS-30-30-M8-S-55
30
30
M8
18
2
24.0
150
6.25
29
FGBBS-30-36-M8-S-55
FGBBS-30-36-M8-S-55
30
36
M8
20
2
26.6
200
7.5
32
FGBBS-35-40-M8-S-55
FGBBS-35-40-M8-S-55
35
40
M8
23
2
65.0
650
10
45
FGBBS-50-61-M8-S-55
FGBBS-50-61-M8-S-55
50
61
M8
28
2
50.0
750
15
114
FGBBS-50-68-M10-S-55
FGBBS-50-68-M10-S-55
50
68
M10
28
2
50.0
850
17
131
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求