FGBA-EE / FGBAS-EE - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FGBA / FGBAS - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgbae_ee_fgbas_ee.prj},{NB=FGBA-100-75-M16-EE-55},{CN=FGBA-100-75-M16-EE-55},{D=100},{D1X=47.500},{H=75},{M=M16},{NDM=16},{LF=16},{T=3.0},{SL=384},{ML=7200},{MD=18.75},{MASS=1013}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 Lf
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
SL
刚性数值
[Nm]
ML
最大负载
[N]
MD
最大挠曲量
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
FGBA-8-8-M3-EE-55
FGBA-8-8-M3-EE-55
8
8
M3
3
1.0
38
75
2.00
1
FGBA-10-10-M4-EE-55
FGBA-10-10-M4-EE-55
10
10
M4
4
1.2
36
90
2.50
2
FGBA-10-15-M4-EE-55
FGBA-10-15-M4-EE-55
10
15
M4
4
1.2
17
65
3.75
3
FGBA-15-10-M4-EE-55
FGBA-15-10-M4-EE-55
15
10
M4
4
1.4
80
200
2.50
5
FGBA-15-15-M4-EE-55
FGBA-15-15-M4-EE-55
15
15
M4
4
1.4
36
135
3.75
6
FGBA-15-20-M4-EE-55
FGBA-15-20-M4-EE-55
15
20
M4
4
1.4
30
152
5.00
7
FGBA-20-15-M6-EE-55
FGBA-20-15-M6-EE-55
20
15
M6
6
2.0
95
355
3.75
11
FGBA-20-20-M6-EE-55
FGBA-20-20-M6-EE-55
20
20
M6
6
2.0
53
267
5.00
13
FGBA-20-25-M6-EE-55
FGBA-20-25-M6-EE-55
20
25
M6
6
2.0
50
315
3.75
15
FGBA-25-20-M6-EE-55
FGBA-25-20-M6-EE-55
25
20
M6
6
2.0
121
605
5.00
22
FGBA-25-25-M6-EE-55
FGBA-25-25-M6-EE-55
25
25
M6
6
2.0
85
530
6.25
24
FGBA-25-30-M6-EE-55
FGBA-25-30-M6-EE-55
25
30
M6
6
2.0
77
575
7.50
28
FGBA-30-30-M8-EE-55
FGBA-30-30-M8-EE-55
30
30
M8
8
2.0
114
855
7.50
37
FGBA-30-40-M8-EE-55
FGBA-30-40-M8-EE-55
30
40
M8
8
2.0
76
757
10.00
49
FGBA-40-30-M8-EE-55
FGBA-40-30-M8-EE-55
40
30
M8
8
2.0
205
1535
7.50
67
FGBA-40-40-M8-EE-55
FGBA-40-40-M8-EE-55
40
40
M8
8
2.0
164
1635
10.00
90
FGBA-50-30-M10-EE-55
FGBA-50-30-M10-EE-55
50
30
M10
10
2.0
343
2570
7.50
126
FGBA-50-40-M10-EE-55
FGBA-50-40-M10-EE-55
50
40
M10
10
2.0
245
2445
10.00
149
FGBA-50-50-M10-EE-55
FGBA-50-50-M10-EE-55
50
50
M10
10
2.0
178
2225
12.50
172
FGBA-60-30-M10-EE-55
FGBA-60-30-M10-EE-55
60
30
M10
10
2.0
453
3400
7.50
178
FGBA-60-40-M10-EE-55
FGBA-60-40-M10-EE-55
60
40
M10
10
2.0
330
3300
10.00
209
FGBA-70-45-M10-EE-55
FGBA-70-45-M10-EE-55
70
45
M10
10
3.0
356
4000
11.25
313
FGBA-75-40-M12-EE-55
FGBA-75-40-M12-EE-55
75
40
M12
12
3.0
465
4650
10.00
319
FGBA-75-55-M12-EE-55
FGBA-75-55-M12-EE-55
75
55
M12
12
3.0
327
4500
13.75
437
FGBA-100-40-M16-EE-55
FGBA-100-40-M16-EE-55
100
40
M16
16
3.0
800
8000
10.00
600
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求