FBCA / FBCS - 锁紧型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FBCA / FBCS -交叉支架
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/cross_bracket/fbca_fbcs.prj},{NB=FBCA-M8-20-C},{CN=FBCA-M8-20-C},{M=M8x30},{DH8=20},{BH11=16},{A=30},{W=56},{P=40},{F=8.0},{LM=8.6},{MASS=110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
DH8
直径 D H8
[mm]
BH11
尺寸 B H11
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
F
尺寸 F
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
MASS
质量
[g]
FBCA-M4-10-C
FBCA-M4-10-C
M4x16
10
8
16
32
20
6.0
4.4
18
FBCA-M4-12-C
FBCA-M4-12-C
M4x20
12
10
19
32
20
6.0
5.4
25
FBCA-M5-10-C
FBCA-M5-10-C
M5x16
10
8
16
32
20
6.0
5.4
19
FBCA-M5-12-C
FBCA-M5-12-C
M5x20
12
10
19
32
20
6.0
6.4
25
FBCA-M6-10-C
FBCA-M6-10-C
M6x20
10
8
19
43
30
6.5
7.5
38
FBCA-M6-12-C
FBCA-M6-12-C
M6x20
12
10
19
43
30
6.5
7.5
36
FBCA-M6-15-C
FBCA-M6-15-C
M6x22
15
12
22
43
30
6.5
6.5
45
FBCA-M8-10-C
FBCA-M8-10-C
M8x25
10
8
25
56
40
8.0
8.6
89
FBCA-M8-12-C
FBCA-M8-12-C
M8x25
12
10
25
56
40
8.0
8.6
87
FBCA-M8-15-C
FBCA-M8-15-C
M8x25
15
12
25
56
40
8.0
8.6
82
FBCA-M8-20-C
FBCA-M8-20-C
M8x30
20
16
30
56
40
8.0
8.6
110
FBCS-M4-10-C
FBCS-M4-10-C
M4x16
10
8
16
32
20
6.0
4.4
55
FBCS-M4-12-C
FBCS-M4-12-C
M4x20
12
10
19
32
20
6.0
5.4
74
FBCS-M5-10-C
FBCS-M5-10-C
M5x16
10
8
16
32
20
6.0
5.4
55
FBCS-M5-12-C
FBCS-M5-12-C
M5x20
12
10
19
32
20
6.0
6.4
75
FBCS-M6-10-C
FBCS-M6-10-C
M6x20
10
8
19
43
30
6.5
7.5
111
FBCS-M6-12-C
FBCS-M6-12-C
M6x20
12
10
19
43
30
6.5
7.5
106
FBCS-M6-15-C
FBCS-M6-15-C
M6x22
15
12
22
43
30
6.5
6.5
135
FBCS-M8-10-C
FBCS-M8-10-C
M8x25
10
8
25
56
40
8.0
8.6
263
FBCS-M8-12-C
FBCS-M8-12-C
M8x25
12
10
25
56
40
8.0
8.6
256
FBCS-M8-15-C
FBCS-M8-15-C
M8x25
15
12
25
56
40
8.0
8.6
244
FBCS-M8-20-C
FBCS-M8-20-C
M8x30
20
16
30
56
40
8.0
8.6
327
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求