SSB-A - 限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SSB -制动螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/ssb/ssb_a_asmtab.prj},{NB=SSB-M8-25-A},{CN1=SSB-M8x25-A},{CN=SSB-M8-25-A},{M=M8},{L=25},{L1=5.0},{L2=3.7},{L3=6.5},{D1=6.0},{R=5},{H=5.5},{B=13},{C=15.0},{MASS=18.8},{PPATH=../ssb/ssb_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
D1
直径 d
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
C
尺寸 C (約)
[mm]
MASS
质量
[g]
SSB-M4-10-A
SSB-M4-10-A
M4
10
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
2.6
SSB-M4-15-A
SSB-M4-15-A
M4
15
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
3.0
SSB-M4-20-A
SSB-M4-20-A
M4
20
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
3.5
SSB-M4-25-A
SSB-M4-25-A
M4
25
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
3.9
SSB-M4-30-A
SSB-M4-30-A
M4
30
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
4.3
SSB-M4-35-A
SSB-M4-35-A
M4
35
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
4.8
SSB-M4-40-A
SSB-M4-40-A
M4
40
3.0
2.1
3.2
2.0
3
2.8
7
8.1
5.2
SSB-M5-10-A
SSB-M5-10-A
M5
10
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
4.5
SSB-M5-15-A
SSB-M5-15-A
M5
15
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
5.2
SSB-M5-20-A
SSB-M5-20-A
M5
20
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
5.8
SSB-M5-25-A
SSB-M5-25-A
M5
25
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
6.5
SSB-M5-30-A
SSB-M5-30-A
M5
30
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
7.1
SSB-M5-35-A
SSB-M5-35-A
M5
35
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
7.8
SSB-M5-40-A
SSB-M5-40-A
M5
40
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
8.4
SSB-M5-50-A
SSB-M5-50-A
M5
50
3.0
2.4
4.0
3.0
3
3.5
8
9.2
9.7
SSB-M6-15-A
SSB-M6-15-A
M6
15
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
7.2
SSB-M6-20-A
SSB-M6-20-A
M6
20
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
8.3
SSB-M6-25-A
SSB-M6-25-A
M6
25
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
9.4
SSB-M6-30-A
SSB-M6-30-A
M6
30
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
10.5
SSB-M6-35-A
SSB-M6-35-A
M6
35
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
11.7
SSB-M6-40-A
SSB-M6-40-A
M6
40
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
12.8
SSB-M6-50-A
SSB-M6-50-A
M6
50
3.5
3.0
5.0
4.5
4
4.0
10
11.5
15.0
SSB-M8-15-A
SSB-M8-15-A
M8
15
5.0
3.7
6.5
6.0
5
5.5
13
15.0
15.0
SSB-M8-20-A
SSB-M8-20-A
M8
20
5.0
3.7
6.5
6.0
5
5.5
13
15.0
17.0
SSB-M8-25-A
SSB-M8-25-A
M8
25
5.0
3.7
6.5
6.0
5
5.5
13
15.0
18.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求