UJF - 铝制拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/ujf.prj},{NB=UJF-12-100-SG},{CN=UJF-12-100-SG},{A=12},{L1=100},{L=108},{M=M5},{LF=10},{H=40},{H1=32},{N=1000},{MASS=32},{L1X=76},{R=24},{R1=8},{B=8},{B1=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
N
容许负载
[N]
MASS
质量
[g]
UJF-12-55-AL
UJF-12-55-AL
12
55
63
M5
10
40
32
1000
23
UJF-12-88-AL
UJF-12-88-AL
12
88
96
M5
10
40
32
1000
30
UJF-12-100-AL
UJF-12-100-AL
12
100
108
M5
10
40
32
1000
32
UJF-12-120-AL
UJF-12-120-AL
12
120
128
M5
10
40
32
1000
35
UJF-12-180-AL
UJF-12-180-AL
12
180
188
M5
10
40
32
1000
45
UJF-12-200-AL
UJF-12-200-AL
12
200
208
M5
10
40
32
1000
50
UJF-12-235-AL
UJF-12-235-AL
12
235
243
M5
10
40
32
1000
61
UJF-12-55-SG
UJF-12-55-SG
12
55
63
M5
10
40
32
1000
23
UJF-12-88-SG
UJF-12-88-SG
12
88
96
M5
10
40
32
1000
30
UJF-12-100-SG
UJF-12-100-SG
12
100
108
M5
10
40
32
1000
32
UJF-12-120-SG
UJF-12-120-SG
12
120
128
M5
10
40
32
1000
35
UJF-12-180-SG
UJF-12-180-SG
12
180
188
M5
10
40
32
1000
45
UJF-12-200-SG
UJF-12-200-SG
12
200
208
M5
10
40
32
1000
50
UJF-12-235-SG
UJF-12-235-SG
12
235
243
M5
10
40
32
1000
61
UJF-12-55-BK
UJF-12-55-BK
12
55
63
M5
10
40
32
1000
23
UJF-12-88-BK
UJF-12-88-BK
12
88
96
M5
10
40
32
1000
30
UJF-12-100-BK
UJF-12-100-BK
12
100
108
M5
10
40
32
1000
32
UJF-12-120-BK
UJF-12-120-BK
12
120
128
M5
10
40
32
1000
35
UJF-12-180-BK
UJF-12-180-BK
12
180
188
M5
10
40
32
1000
45
UJF-12-200-BK
UJF-12-200-BK
12
200
208
M5
10
40
32
1000
50
UJF-12-235-BK
UJF-12-235-BK
12
235
243
M5
10
40
32
1000
61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求