PNBF-P / PNBF-KS-P - 小型水管 钢制 尼龙焊接
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PNBF - 小型球形柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pnbf/pbf_p_asmtab.prj},{NB=PNBF-12-P},{CN=PNBF-12-P},{M=M12},{NDM=12.000},{S=2.5},{L=26},{D=8.0},{B=6.0},{LOAD=26/49},{FUWBB=BB-12},{MASS=10.0},{PPATH=../pbf/pbf_p_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWBB
适用球头垫块
ⁿ/ₐ
PNBF-3-P
PNBF-3-P
M3
0.4
8
1.5
1.5
3/4.5
-
PNBF-4-P
PNBF-4-P
M4
0.8
12
2.5
2.0
6/14.5
BB-4
PNBF-5-P
PNBF-5-P
M5
0.9
14
3.0
2.5
8/14
BB-5
PNBF-6-P
PNBF-6-P
M6
1.0
15
3.5
3.0
11/18
BB-6
PNBF-8-P
PNBF-8-P
M8
1.5
18
4.5
4.0
18/31
BB-8
PNBF-10-P
PNBF-10-P
M10
2.0
23
6.0
5.0
24/45
BB-10
PNBF-12-P
PNBF-12-P
M12
2.5
26
8.0
6.0
26/49
BB-12
PNBF-16-P
PNBF-16-P
M16
3.5
33
10.0
8.0
41/86
BB-16
PNBF-4-KS-P
PNBF-4-KS-P
M4
0.8
12
2.5
2.0
12/18
BB-5
PNBF-5-KS-P
PNBF-5-KS-P
M5
0.9
14
3.0
2.5
15/22
BB-5
PNBF-6-KS-P
PNBF-6-KS-P
M6
1.0
15
3.5
3.0
19/28
BB-6
PNBF-8-KS-P
PNBF-8-KS-P
M8
1.5
18
4.5
4.0
36/62
BB-8
PNBF-10-KS-P
PNBF-10-KS-P
M10
2.0
23
6.0
5.0
57/104
BB-10
PNBF-12-KS-P
PNBF-12-KS-P
M12
2.5
26
8.0
6.0
61/110
BB-12
PNBF-16-KS-P
PNBF-16-KS-P
M16
3.5
33
10.0
8.0
68/142
BB-16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求