PAFS-M-P - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PAFS - 小型球形柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/paf_s/pafs_p.prj},{NB=PAFS-6-M-P},{CN=PAFS-6-M-P},{M=M6},{M11=6},{S=0.8},{L=12},{D=3.0},{B=3.0},{MASS=1.5},{LOAD=9.8/29},{FUWBB=BB-6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
LOAD
负载 min./max.
[N]
FUWBB
适用球头垫块 BB
ⁿ/ₐ
PAFS-3-M-P
PAFS-3-M-P
M3
0.5
6
1.5
1.5
0.4
1.5/2.9
-
PAFS-4-M-P
PAFS-4-M-P
M4
0.8
8
2.5
2.0
0.4
3.9/9.8
BB-5
PAFS-5-M-P
PAFS-5-M-P
M5
0.8
11
3.0
2.5
0.9
4.9/20
BB-5
PAFS-6-M-P
PAFS-6-M-P
M6
0.8
12
3.0
3.0
1.5
9.8/29
BB-6
PAFS-8-M-P
PAFS-8-M-P
M8
1.0
14
4.0
4.0
3.2
13/39
BB-6
PAFS-10-M-P
PAFS-10-M-P
M10
1.2
15
5.0
5.0
5.4
19/49
BB-8
PAFS-12-M-P
PAFS-12-M-P
M12
1.8
19
7.0
6.0
10.0
20/59
BB-10
PAFS-16-M-P
PAFS-16-M-P
M16
2.5
24
9.5
8.0
24.0
29/98
BB-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求