PAF-L - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PAF - 小型球形柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/paf/paf.prj},{NB=PAF-6-L},{CN=PAF-6-L},{M=M6},{M11=6},{S=0.8},{L=12},{D=3.0},{B=3.0},{MASS=1.5},{LOAD=4.9/15},{FUWBB=BB-6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
LOAD
负载 min./max.
[N]
FUWBB
适用球头垫块 BB
ⁿ/ₐ
PAF-3-L
PAF-3-L
M3
0.5
6
1.5
1.5
0.4
1/2
-
PAF-4-L
PAF-4-L
M4
0.8
8
2.5
2.0
0.4
2/4.9
BB-5
PAF-5-L
PAF-5-L
M5
0.8
11
3.0
2.5
0.9
2.9/9.8
BB-5
PAF-6-L
PAF-6-L
M6
0.8
12
3.0
3.0
1.5
4.9/15
BB-6
PAF-8-L
PAF-8-L
M8
1.0
14
4.0
4.0
3.2
6.9/20
BB-6
PAF-10-L
PAF-10-L
M10
1.2
15
5.0
5.0
5.4
8.8/25
BB-8
PAF-12-L
PAF-12-L
M12
1.8
19
7.0
6.0
10.0
9.8/29
BB-10
PAF-16-L
PAF-16-L
M16
2.5
24
9.5
8.0
24.0
16/49
BB-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求