HMLA-30 - 手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
HMLA-30
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn_923_30/gn_923_30.prj},{NB=Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten HMLA-30-100-K8-R},{NORMNR=HMLA-30-100-K8-R},{NM2=Standard product},{D1=100},{D2=8},{D3=28},{D4=22},{B=14},{H=9.5},{L1=17},{L2=30},{ZG=18},{MAT=Alu}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NORMNR
型号
ⁿ/ₐ
NM2
[mm]
D1
[mm]
D2
孔径H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
吸盘材料
ⁿ/ₐ
HMLA-30-100-K8-R
HMLA-30-100-K8-R
标准目录商品
100
8
28
22
14
9.5
17
30
Alu
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求