GN146.1-1-SW - 滑件-法兰型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN146.1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146_1/gn_146_1_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 146.1-G40-1-SW},{NORMNR=GN 146.1},{NM=GN146.1-G40-1-SW},{NM2=Standard product},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M 10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{D4=M 5},{NDM4=5.5},{KDM4=4.019},{K=56},{L=83},{L2=56.000},{M=42},{T=10},{X1=78},{X2=52},{Y1=108},{Y2=82},{A=11.000},{B=43.980},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=6.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L01=17.500},{R=11.000},{L3=28.000},{L4=13.000},{N1=15.970},{P=3.000},{RP=12.000},{L22=46.000},{L23=36.000},{U=9.000},{A4=6.000},{B4=15.000},{C4=4.250},{D44=5.000},{E4=2.000},{F4=2.500},{H4=2.000},{J4=0.600},{L44=5.000},{R4=4.000},{RP1=29.000},{RR=21.550},{OB=schwarz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
D4
固定滑件螺栓
ⁿ/ₐ
GN146.1-B30-1-SW
GN146.1-B30-1-SW
标准目录商品
B30 (无滑塞)
M 8
M 4
GN146.1-G30-1-SW
GN146.1-G30-1-SW
标准目录商品
B30 (带滑塞)
M 8
M 4
GN146.1-B40-1-SW
GN146.1-B40-1-SW
标准目录商品
B40 (无滑塞)
M 10
M 5
GN146.1-G40-1-SW
GN146.1-G40-1-SW
标准目录商品
B40 (带滑塞)
M 10
M 5
GN146.1-B50-1-SW
GN146.1-B50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (无滑塞)
M 10
M 6
GN146.1-G50-1-SW
GN146.1-G50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 6
GN146.1-B60-1-SW
GN146.1-B60-1-SW
B60 (带滑塞)
B60 (无滑塞)
M 10
M 8
GN146.1-G60-1-SW
GN146.1-G60-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求