KSNF-B - 金属制小型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSNF - 金属小型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksnf/ksnf_b.prj},{NB=KSNF-31-M10-B},{CN=KSNF-31-M10-B},{D=31},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{LF=17},{H=27.0},{S=17.0},{D1=18.5},{MASS=75},{XX=24.000},{R1=3.000},{CBD=10.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
CBD
[mm]
KSNF-21-M4-B
KSNF-21-M4-B
21
M4
10
18.0
10.5
12.5
26
4.3
KSNF-21-M5-B
KSNF-21-M5-B
21
M5
10
18.0
10.5
12.5
26
5.3
KSNF-25-M6-B
KSNF-25-M6-B
25
M6
12
22.5
14.0
14.5
42
6.4
KSNF-25-M8-B
KSNF-25-M8-B
25
M8
12
22.5
14.0
14.5
42
8.3
KSNF-31-M8-B
KSNF-31-M8-B
31
M8
15
27.0
17.0
18.5
75
8.3
KSNF-31-M10-B
KSNF-31-M10-B
31
M10
17
27.0
17.0
18.5
75
10.3
KSNFS-21-M4-B
KSNFS-21-M4-B
21
M4
10
18.0
10.5
12.5
26
4.3
KSNFS-21-M5-B
KSNFS-21-M5-B
21
M5
10
18.0
10.5
12.5
26
5.3
KSNFS-25-M6-B
KSNFS-25-M6-B
25
M6
12
22.5
14.0
14.5
42
6.4
KSNFS-25-M8-B
KSNFS-25-M8-B
25
M8
12
22.5
14.0
14.5
42
8.3
KSNFS-31-M8-B
KSNFS-31-M8-B
31
M8
15
27.0
17.0
18.5
75
8.3
KSNFS-31-M10-B
KSNFS-31-M10-B
31
M10
17
27.0
17.0
18.5
75
10.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求