KNMS-SC - Knurled Knob with Captive Mechanism
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KNMS-SC - Knurled Knob with Captive Mechanism
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/knms_sc/knms_sc.prj},{NB=KNMS-12-M3-10-SC},{CN=KNMS-12-M3-10-SC},{D=12},{M=M3},{LM=4},{H=7.5},{S=5.0},{A=2.5},{D0=6},{L=10},{D1=2.2},{MASS=3},{NDM=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
D0
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
直径 d1
[mm]
KNMS-12-M3-10-SC
KNMS-12-M3-10-SC
12
M3
4
7.5
5.0
2.5
6
10
2.2
KNMS-12-M3-16-SC
KNMS-12-M3-16-SC
12
M3
4
7.5
5.0
2.5
6
16
2.2
KNMS-16-M4-10-SC
KNMS-16-M4-10-SC
16
M4
5
9.5
6.0
3.5
8
10
3.0
KNMS-16-M4-16-SC
KNMS-16-M4-16-SC
16
M4
5
9.5
6.0
3.5
8
16
3.0
KNMS-20-M5-10-SC
KNMS-20-M5-10-SC
20
M5
6
11.5
7.5
4.0
10
10
3.9
KNMS-20-M5-16-SC
KNMS-20-M5-16-SC
20
M5
6
11.5
7.5
4.0
10
16
3.9
KNMS-20-M5-20-SC
KNMS-20-M5-20-SC
20
M5
6
11.5
7.5
4.0
10
20
3.9
KNMS-24-M6-16-SC
KNMS-24-M6-16-SC
24
M6
8
15.0
10.0
5.0
12
16
4.6
KNMS-24-M6-20-SC
KNMS-24-M6-20-SC
24
M6
8
15.0
10.0
5.0
12
20
4.6
KNMS-24-M6-25-SC
KNMS-24-M6-25-SC
24
M6
8
15.0
10.0
5.0
12
25
4.6
KNMS-24-M6-30-SC
KNMS-24-M6-30-SC
24
M6
8
15.0
10.0
5.0
12
30
4.6
KNMS-30-M8-16-SC
KNMS-30-M8-16-SC
30
M8
10
18.0
12.0
6.0
16
16
6.3
KNMS-30-M8-20-SC
KNMS-30-M8-20-SC
30
M8
10
18.0
12.0
6.0
16
20
6.3
KNMS-30-M8-25-SC
KNMS-30-M8-25-SC
30
M8
10
18.0
12.0
6.0
16
25
6.3
KNMS-30-M8-30-SC
KNMS-30-M8-30-SC
30
M8
10
18.0
12.0
6.0
16
30
6.3
KNMS-36-M10-20-SC
KNMS-36-M10-20-SC
36
M10
12
23.0
15.0
8.0
20
20
8.0
KNMS-36-M10-25-SC
KNMS-36-M10-25-SC
36
M10
12
23.0
15.0
8.0
20
25
8.0
KNMS-36-M10-30-SC
KNMS-36-M10-30-SC
36
M10
12
23.0
15.0
8.0
20
30
8.0
KNMS-36-M10-40-SC
KNMS-36-M10-40-SC
36
M10
12
23.0
15.0
8.0
20
40
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求