KDM - 大口径旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KDM/KDF - 波纹旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kdm_kdf_dimple_knob/kdm.prj},{NB=KDM-20-M6-25},{CN=KDM-20-M6-25},{D=20},{M=M6},{LM=25},{H=14},{S=4},{D1=15},{E=0.3},{W=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
W
重量
[g]
KDM-16-M3-6
KDM-16-M3-6
16
M3
6
11
2
11
0.3
5
KDM-16-M3-10
KDM-16-M3-10
16
M3
10
11
2
11
0.3
5
KDM-16-M3-16
KDM-16-M3-16
16
M3
16
11
2
11
0.3
5
KDM-16-M4-6
KDM-16-M4-6
16
M4
6
11
2
11
0.3
6
KDM-16-M4-10
KDM-16-M4-10
16
M4
10
11
2
11
0.3
6
KDM-16-M4-16
KDM-16-M4-16
16
M4
16
11
2
11
0.3
6
KDM-16-M5-10
KDM-16-M5-10
16
M5
10
11
2
11
0.3
6
KDM-16-M5-16
KDM-16-M5-16
16
M5
16
11
2
11
0.3
6
KDM-16-M5-20
KDM-16-M5-20
16
M5
20
11
2
11
0.3
7
KDM-20-M5-10
KDM-20-M5-10
20
M5
10
14
4
15
0.3
10
KDM-20-M5-16
KDM-20-M5-16
20
M5
16
14
4
15
0.3
11
KDM-20-M5-20
KDM-20-M5-20
20
M5
20
14
4
15
0.3
11
KDM-20-M6-10
KDM-20-M6-10
20
M6
10
14
4
15
0.3
10
KDM-20-M6-16
KDM-20-M6-16
20
M6
16
14
4
15
0.3
12
KDM-20-M6-20
KDM-20-M6-20
20
M6
20
14
4
15
0.3
13
KDM-20-M6-25
KDM-20-M6-25
20
M6
25
14
4
15
0.3
14
KDM-25-M5-10
KDM-25-M5-10
25
M5
10
14
4
15
0.3
11
KDM-25-M5-20
KDM-25-M5-20
25
M5
20
18
6
19
0.3
17
KDM-25-M5-25
KDM-25-M5-25
25
M5
25
18
6
19
0.3
18
KDM-25-M6-10
KDM-25-M6-10
25
M6
10
18
6
19
0.3
9
KDM-25-M6-16
KDM-25-M6-16
25
M6
16
18
6
19
0.3
18
KDM-25-M6-20
KDM-25-M6-20
25
M6
20
18
6
19
0.3
19
KDM-25-M6-25
KDM-25-M6-25
25
M6
25
18
6
19
0.3
19
KDM-25-M8-16
KDM-25-M8-16
25
M8
16
18
6
19
0.3
20
KDM-25-M8-20
KDM-25-M8-20
25
M8
20
18
6
19
0.3
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求