HSR - Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hsr_asmtab.prj},{NB=HSR-160-C14},{CN=HSR-160-C14},{DD=160},{R=14},{H=47.0},{A=25.0},{E=15.0},{S=22.0},{D1=36},{L=20},{T=6.5},{DG=24},{G=75.0},{P=67.5},{MASS=700},{VER=3},{PPATH=hsr/hsr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
直径 D
[mm]
R
直径 R
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸A
[mm]
E
Width E
[mm]
S
尺寸s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸L
[mm]
T
尺寸T
[mm]
DG
dg
[mm]
G
尺寸G
[mm]
P
直径 P
[mm]
HSR-125-C12
HSR-125-C12
125
12
44.0
24.5
13.0
19.5
31
18
6.5
22
60.0
50.0
HSR-140-C14
HSR-140-C14
140
14
45.5
24.5
14.0
21.0
36
19
6.0
24
75.0
57.5
HSR-160-C14
HSR-160-C14
160
14
47.0
25.0
15.0
22.0
36
20
6.5
24
75.0
67.5
HSR-160-C16
HSR-160-C16
160
16
47.0
25.0
15.0
22.0
36
20
6.5
24
75.0
67.5
HSR-200-C18
HSR-200-C18
200
18
52.5
25.0
17.5
27.5
42
24
7.5
25
85.0
84.0
HSR-200-C20
HSR-200-C20
200
20
52.5
25.0
17.5
27.5
42
24
7.5
25
85.0
84.0
HSR-250-C22
HSR-250-C22
250
22
61.0
26.5
19.0
34.5
48
28
12.0
25
85.0
111.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求