HEP - 埋头螺钉垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hep.prj},{NB=HEP-52},{CN=HEP-52},{M=M6},{D=52},{S=6.0},{D1=12},{D2=6.4},{L=12},{B=4.0},{MASS=103}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d1
[mm]
D2
直径 d2
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
HEP-16
HEP-16
M4
16
3.0
8
4.3
10
2.5
5
HEP-20
HEP-20
M4
20
3.0
8
4.3
10
2.5
8
HEP-22
HEP-22
M5
22
3.5
10
5.3
12
3.0
11
HEP-25
HEP-25
M5
25
3.5
10
5.3
12
3.0
15
HEP-28
HEP-28
M5
28
3.5
10
5.3
12
3.0
18
HEP-32
HEP-32
M6
32
4.0
12
6.4
12
4.0
27
HEP-36
HEP-36
M6
36
4.0
12
6.4
12
4.0
34
HEP-40
HEP-40
M6
40
5.0
12
6.4
12
4.0
51
HEP-45
HEP-45
M6
45
6.0
12
6.4
12
4.0
77
HEP-52
HEP-52
M6
52
6.0
12
6.4
12
4.0
103
HEPS-16
HEPS-16
M4
16
3.0
8
4.3
10
2.5
5
HEPS-20
HEPS-20
M4
20
3.0
8
4.3
10
2.5
8
HEPS-22
HEPS-22
M5
22
3.5
10
5.3
12
3.0
11
HEPS-25
HEPS-25
M5
25
3.5
10
5.3
12
3.0
15
HEPS-28
HEPS-28
M5
28
3.5
10
5.3
12
3.0
18
HEPS-32
HEPS-32
M6
32
4.0
12
6.4
12
4.0
27
HEPS-36
HEPS-36
M6
36
4.0
12
6.4
12
4.0
34
HEPS-40
HEPS-40
M6
40
5.0
12
6.4
12
4.0
51
HEPS-45
HEPS-45
M6
45
6.0
12
6.4
12
4.0
77
HEPS-52
HEPS-52
M6
52
6.0
12
6.4
12
4.0
103
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求