GNTR - 尼龙旋转握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
握柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/grip/gntr.prj},{NB=GNTR-19-M6},{D=19},{M=M6},{LM=13},{SD=13},{SD1=8.0},{H=66},{HS=65},{B=3.0},{MASS=40},{NDM=6},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 LM
[mm]
SD
直径 d
[mm]
SD1
直径 d1
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
HS
尺寸 h
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
GNTR-18-M5
GNTR-18-M5
18
M5
10
12
6.5
51
50
2.5
23
GNTR-19-M6
GNTR-19-M6
19
M6
13
13
8.0
66
65
3.0
40
GNTR-24-M8
GNTR-24-M8
24
M8
16
17
10.3
81
80
4.0
84
GNTR-28-M10
GNTR-28-M10
28
M10
18
20
13.0
96
95
5.0
141
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求