RBPS passive pneumatic clamping and braking element for piston rods with spring-loaded energy storage - opened with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
导轨库浪霸
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/klemmungen/rbps.prj},{NB=RBPS2500-A_NBK},{ARTIKEL=RBPS2500-A},{ARTIKNUM=RBPS2500-A},{ENDDVIS=mit},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=25},{HALTEKRAFT=18000},{HALTEMOMENT=140},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=25},{DD=135.0},{L=165.0},{G=G1/4},{GG=14.0},{L1=155.8},{L2=39.5},{L3=30.0},{L4=155.8},{B=20.0},{GG1=8.0},{G1=M8},{H=9.0},{D1=90.0},{D4=16.0},{DD2=3.1},{D2=39.0},{D3=45.0},{W1=14.0},{W2=62.9},{W3=34.4},{KOEFF=1.0},{RAD=4.0},{L7=45.5},{SELEKTION=RBPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=RBPS60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTELLNUM
item number clamping element
[mm]
ENDDVIS
with/without seals
[mm]
VERFUEGBARKEIT
availability
[mm]
GROESSE
size of shaft
[mm]
HALTEKRAFT
fixing power
[mm]
HALTEMOMENT
static holding torque
[mm]
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
[mm]
RICHT
installation way
[mm]
OW
Klemmbreite
[mm]
DD
Durchmesser
[mm]
L
casing length
[mm]
G
air connection ±30° to the connection thread
[mm]
L1
position of air connection
[mm]
L4
Entlüftung Position
[mm]
B
groove width of air connection
[mm]
G1
fastening screw thread
[mm]
H
depth of the fastening screw thread
[mm]
D1
mounting holes position
[mm]
W1
Nut für Magnetfeldsensor
[mm]
W2
Nut für Magnetfeldsensor
[mm]
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
ⁿ/ₐ
L7
Kontur Übergang DEC-GEH
[mm]
RBPS0500-A
RBPS0500-A
mit
standard
5
3500
5
5.5
from front
5
49.0
68.0
M5
63.0
46.0
11.0
M5
6.0
30.0
9.0
19.3
0.0
30.0
RBPS0600-A
RBPS0600-A
mit
standard
6
3500
6
5.5
from front
6
49.0
68.0
M5
63.0
46.0
11.0
M5
6.0
30.0
9.0
19.3
0.0
30.0
RBPS0800-A
RBPS0800-A
mit
standard
8
3500
8
5.5
from front
8
49.0
68.0
M5
63.0
46.0
11.0
M5
6.0
30.0
9.0
19.3
0.0
30.0
RBPS1000-A
RBPS1000-A
mit
standard
10
3500
11
5.5
from front
10
49.0
68.0
M5
63.0
46.0
11.0
M5
6.0
30.0
9.0
19.3
0.0
30.0
RBPS1200-A
RBPS1200-A
mit
standard
12
10000
36
4.0
from front
12
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS1400-A
RBPS1400-A
mit
standard
14
10000
42
4.0
from front
14
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS1500-A
RBPS1500-A
mit
standard
15
10000
45
4.0
from front
15
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS1600-A
RBPS1600-A
mit
standard
16
10000
48
4.0
from front
16
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS1800-A
RBPS1800-A
mit
standard
18
10000
54
4.0
from front
18
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS2000-A
RBPS2000-A
mit
standard
20
10000
60
4.0
from front
20
99.0
150.0
G1/8
141.6
141.6
16.6
M6
8.0
70.0
12.0
45.7
30.3
42.0
RBPS2200-A
RBPS2200-A
mit
standard
22
18000
120
4.0
from front
22
135.0
165.0
G1/4
155.8
155.8
20.0
M8
9.0
90.0
14.0
62.9
34.4
45.5
RBPS2400-A
RBPS2400-A
mit
standard
24
18000
130
4.0
from front
24
135.0
165.0
G1/4
155.8
155.8
20.0
M8
9.0
90.0
14.0
62.9
34.4
45.5
RBPS2500-A
RBPS2500-A
mit
standard
25
18000
140
4.0
from front
25
135.0
165.0
G1/4
155.8
155.8
20.0
M8
9.0
90.0
14.0
62.9
34.4
45.5
RBPS2600-A
RBPS2600-A
mit
standard
26
18000
140
4.0
from front
26
135.0
165.0
G1/4
155.8
155.8
20.0
M8
9.0
90.0
14.0
62.9
34.4
45.5
RBPS2800-A
RBPS2800-A
mit
standard
28
18000
150
4.0
from front
28
135.0
165.0
G1/4
155.8
155.8
20.0
M8
9.0
90.0
14.0
62.9
34.4
45.5
RBPS3000-A
RBPS3000-A
mit
standard
30
35000
320
4.0
from front
30
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS3200-A
RBPS3200-A
mit
standard
32
35000
340
4.0
from front
32
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS3500-A
RBPS3500-A
mit
standard
35
35000
370
4.0
from front
35
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS3600-A
RBPS3600-A
mit
standard
36
35000
380
4.0
from front
36
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS3800-A
RBPS3800-A
mit
standard
38
35000
400
4.0
from front
38
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS4000-A
RBPS4000-A
mit
standard
40
35000
420
4.0
from front
40
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS4200-A
RBPS4200-A
mit
standard
42
35000
440
4.0
from front
42
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS4500-A
RBPS4500-A
mit
standard
45
35000
470
4.0
from front
45
170.0
220.0
G1/4
209.0
209.0
20.0
M10
12.0
100.0
14.0
81.9
45.5
50.0
RBPS5000-A
RBPS5000-A
mit
standard
50
52000
780
4.0
from front
50
205.0
232.0
G1/4
221.5
221.5
20.0
M12
14.0
134.0
14.0
99.9
45.5
57.0
RBPS5500-A
RBPS5500-A
mit
standard
55
52000
780
4.0
from front
55
205.0
232.0
G1/4
221.5
221.5
20.0
M12
14.0
134.0
14.0
99.9
45.5
57.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求