MKL - 气压型 - 常开型 - 低成本型
NBK (锅屋百迪株式会社)
导轨库浪霸
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/klemmungen/mkl.prj},{NB=MKL-1501-AS1-A},{IDNR=},{CN=MKL-1501-AS1-A},{HF=500},{S=100},{A=47},{A1=15},{A2=-},{B1=39},{B2=15.5},{G=M4},{GNDM=4},{H=4.5},{H1=20.4},{L1=4.1},{L2=19.5},{L3=4.1},{M=M3},{NDM=3},{MASS=0.19},{W=15.50},{VER=1},{A2X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
HF
保持力
[N]
S
形状
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
A1
尺寸 A1
[mm]
A2
尺寸 A2
ⁿ/ₐ
B1
尺寸 B1
[mm]
B2
尺寸 B2
[mm]
G
螺纹直径
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
MASS
质量
[kg]
MKL-1501-AS1-A
MKL-1501-AS1-A
500
100
47
15
-
39
15.5
M4
4.5
20.4
4.1
19.5
4.1
M3
0.19
MKL-2001-AS1-A
MKL-2001-AS1-A
800
100
63
20
5
39
25.0
M5
5.5
24.0
4.7
18.0
4.7
M5
0.30
MKL-2501-AS1-A
MKL-2501-AS1-A
950
100
70
20
5
35
25.0
M6
6.5
28.0
4.7
15.5
4.7
M5
0.32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求