HKC 凸轮手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
导轨库浪霸
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/klemmungen/hkc_series_asmtab.prj},{NB=HKC-2502-R},{IDNR=},{CN=HKC-2502-R},{FP=500},{A=70},{A1=85.75},{A2=30.7},{B=28},{B1=20},{B2=4.0},{G=M5},{R=63},{H=6.0},{H1=19.3},{H2=27.0},{W=0.17},{LN=LWBF-63-M6},{PPATH=hkc_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
FP
保持力
[N]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
重量
[kg]
HKC-1501-A
HKC-1501-A
350
47
85.75
30.7
20
12
4.0
M4
63
6.0
14.0
18.7
0.09
HKC-2001-A
HKC-2001-A
350
63
85.75
30.7
24
15
4.5
M5
63
8.7
17.6
23.2
0.12
HKC-2501-A
HKC-2501-A
500
70
85.75
30.7
28
20
4.0
M5
63
6.0
19.3
27.0
0.17
HKC-3001-A
HKC-3001-A
700
90
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
25.6
34.2
0.28
HKC-3501-A
HKC-3501-A
700
100
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
23.6
34.2
0.34
HKC-1502-K
HKC-1502-K
350
47
85.75
30.7
20
12
4.0
M4
63
6.0
14.0
18.7
0.09
HKC-2002-K
HKC-2002-K
350
63
85.75
30.7
24
15
4.5
M5
63
8.7
17.6
23.2
0.12
HKC-2502-K
HKC-2502-K
500
70
85.75
30.7
28
20
4.0
M5
63
6.0
19.3
27.0
0.17
HKC-3002-K
HKC-3002-K
700
90
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
25.6
34.2
0.28
HKC-2502-R
HKC-2502-R
500
70
85.75
30.7
28
20
4.0
M5
63
6.0
19.3
27.0
0.17
HKC-3502-R
HKC-3502-R
700
100
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
23.6
34.2
0.34
HKC-1505-KR
HKC-1505-KR
350
47
85.75
30.7
20
12
4.0
M4
63
6.0
14.0
18.7
0.09
HKC-2005-KR
HKC-2005-KR
350
63
85.75
30.7
24
15
4.5
M5
63
8.7
17.6
23.2
0.12
HKC-2505-KR
HKC-2505-KR
500
70
85.75
30.7
28
20
4.0
M5
63
6.0
19.3
27.0
0.17
HKC-3005-KR
HKC-3005-KR
700
90
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
25.6
34.2
0.28
HKC-3505-KR
HKC-3505-KR
700
100
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
23.6
34.2
0.34
HKC-1501-Z
HKC-1501-Z
-
47
85.75
31.5
20
12
4.0
M4
63
6.0
14.0
18.7
0.10
HKC-2001-Z
HKC-2001-Z
-
63
85.75
31.5
24
15
4.5
M5
63
8.7
17.6
23.2
0.13
HKC-2501-Z
HKC-2501-Z
-
70
85.75
31.5
28
20
4.0
M5
63
6.0
19.3
27.0
0.17
HKC-3001-Z
HKC-3001-Z
-
90
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
25.6
34.2
0.28
HKC-3501-Z
HKC-3501-Z
-
100
113.70
43.0
34
22
6.0
M6
82
9.0
23.6
34.2
0.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求