PHKL 辅助垫片 - for HKC/HKL
NBK (锅屋百迪株式会社)
导轨库浪霸
Adapter
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/klemmungen/adapter/phkl.prj},{NB=PHKL-25-4},{IDNR=},{CN=PHKL-25-4},{A=70},{B=28},{B1=20},{B2=4.0},{T=4},{D=5.5},{W=0.022}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
W
重量
[kg]
PHKL-15-2
PHKL-15-2
47
20
12
4.0
2
4.5
0.005
PHKL-15-4
PHKL-15-4
47
20
12
4.0
4
4.5
0.010
PHKL-15-6
PHKL-15-6
47
20
12
4.0
6
4.5
0.015
PHKL-20-2
PHKL-20-2
63
24
15
4.5
2
5.5
0.008
PHKL-20-4
PHKL-20-4
63
24
15
4.5
4
5.5
0.016
PHKL-25-2
PHKL-25-2
70
28
20
4.0
2
5.5
0.011
PHKL-25-4
PHKL-25-4
70
28
20
4.0
4
5.5
0.022
PHKL-25-6
PHKL-25-6
70
28
20
4.0
6
5.5
0.033
PHKL-25-8
PHKL-25-8
70
28
20
4.0
8
5.5
0.044
PHKL-30-3
PHKL-30-3
90
34
22
6.0
3
6.5
0.025
PHKL-30-6
PHKL-30-6
90
34
22
6.0
6
6.5
0.050
PHKL-35-4
PHKL-35-4
100
34
22
6.0
4
6.5
0.039
PHKL-35-7
PHKL-35-7
100
34
22
6.0
7
6.5
0.064
PHKL-35-11
PHKL-35-11
100
34
22
6.0
11
6.5
0.100
PHKL-35-14
PHKL-35-14
100
34
22
6.0
14
6.5
0.129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求