SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防破坏螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srbs.prj},{NB=SRBS-M5-20},{CN=SRBS-M5-20},{M=M5},{L=20},{D1=9.5},{L1=2.75},{FUWW=SRX-25},{HSN=No.25},{MASS=3.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
FUWW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SRBS-M3-6
SRBS-M3-6
M3
6
5.7
1.65
SRX-10
No.10
0.4
SRBS-M3-8
SRBS-M3-8
M3
8
5.7
1.65
SRX-10
No.10
0.5
SRBS-M3-10
SRBS-M3-10
M3
10
5.7
1.65
SRX-10
No.10
0.6
SRBS-M3-12
SRBS-M3-12
M3
12
5.7
1.65
SRX-10
No.10
0.7
SRBS-M3-16
SRBS-M3-16
M3
16
5.7
1.65
SRX-10
No.10
0.8
SRBS-M3-20
SRBS-M3-20
M3
20
5.7
1.65
SRX-10
No.10
1.0
SRBS-M3-25
SRBS-M3-25
M3
25
5.7
1.65
SRX-10
No.10
1.2
SRBS-M4-8
SRBS-M4-8
M4
8
7.6
2.20
SRX-20
No.20
1.0
SRBS-M4-10
SRBS-M4-10
M4
10
7.6
2.20
SRX-20
No.20
1.2
SRBS-M4-12
SRBS-M4-12
M4
12
7.6
2.20
SRX-20
No.20
1.3
SRBS-M4-16
SRBS-M4-16
M4
16
7.6
2.20
SRX-20
No.20
1.6
SRBS-M4-20
SRBS-M4-20
M4
20
7.6
2.20
SRX-20
No.20
1.9
SRBS-M4-25
SRBS-M4-25
M4
25
7.6
2.20
SRX-20
No.20
2.3
SRBS-M4-30
SRBS-M4-30
M4
30
7.6
2.20
SRX-20
No.20
2.7
SRBS-M5-10
SRBS-M5-10
M5
10
9.5
2.75
SRX-25
No.25
2.1
SRBS-M5-12
SRBS-M5-12
M5
12
9.5
2.75
SRX-25
No.25
2.3
SRBS-M5-16
SRBS-M5-16
M5
16
9.5
2.75
SRX-25
No.25
2.8
SRBS-M5-20
SRBS-M5-20
M5
20
9.5
2.75
SRX-25
No.25
3.3
SRBS-M5-25
SRBS-M5-25
M5
25
9.5
2.75
SRX-25
No.25
3.9
SRBS-M5-30
SRBS-M5-30
M5
30
9.5
2.75
SRX-25
No.25
4.5
SRBS-M5-40
SRBS-M5-40
M5
40
9.5
2.75
SRX-25
No.25
5.7
SRBS-M6-10
SRBS-M6-10
M6
10
10.5
3.30
SRX-30
No.30
3.1
SRBS-M6-12
SRBS-M6-12
M6
12
10.5
3.30
SRX-30
No.30
3.4
SRBS-M6-16
SRBS-M6-16
M6
16
10.5
3.30
SRX-30
No.30
4.1
SRBS-M6-20
SRBS-M6-20
M6
20
10.5
3.30
SRX-30
No.30
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SWAS-SC - 防脱落垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SPOS - 弹簧支柱
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SWS - 密封垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSC-SRBS - 防脱落螺丝(防破坏螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNPXS - 梅花槽盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求