SNCPS - 盖帽用螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/sncps.prj},{NB=SNCPS-M6-12},{IDNR=},{CN=SNCPS-M6-12},{M=M6},{L=12.0},{M1=M10x0.75},{NDM1=10},{L1=4.0},{L2X=12.000},{B=4.0},{T=3.0},{L2=Full thread},{SNCPS=SCAP-6},{MASS=3.8-6.3},{NDM=6},{P1X=0.750},{M1X=0.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
M1
螺纹直径 M1
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SNCPS
适用盖帽用螺栓SNCPS
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SNCPS-M3-6
SNCPS-M3-6
M3
6.0
M5x0.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
SCAP-3
0.44-0.74
SNCPS-M3-8
SNCPS-M3-8
M3
8.0
M5x0.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
SCAP-3
0.44-0.74
SNCPS-M3-10
SNCPS-M3-10
M3
10.0
M5x0.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
SCAP-3
0.44-0.74
SNCPS-M3-12
SNCPS-M3-12
M3
12.0
M5x0.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
SCAP-3
0.44-0.74
SNCPS-M4-8
SNCPS-M4-8
M4
8.0
M6x0.75
2.8
2.5
2.3
全螺纹
SCAP-4
0.9-1.5
SNCPS-M4-10
SNCPS-M4-10
M4
10.0
M6x0.75
2.8
2.5
2.3
全螺纹
SCAP-4
0.9-1.5
SNCPS-M4-12
SNCPS-M4-12
M4
12.0
M6x0.75
2.8
2.5
2.3
全螺纹
SCAP-4
0.9-1.5
SNCPS-M4-16
SNCPS-M4-16
M4
16.0
M6x0.75
2.8
2.5
2.3
全螺纹
SCAP-4
0.9-1.5
SNCPS-M5-10
SNCPS-M5-10
M5
10.0
M8x0.75
3.5
3.0
2.7
全螺纹
SCAP-5
2.1-3.3
SNCPS-M5-12
SNCPS-M5-12
M5
12.0
M8x0.75
3.5
3.0
2.7
全螺纹
SCAP-5
2.1-3.3
SNCPS-M5-16
SNCPS-M5-16
M5
16.0
M8x0.75
3.5
3.0
2.7
全螺纹
SCAP-5
2.1-3.3
SNCPS-M5-20
SNCPS-M5-20
M5
20.0
M8x0.75
3.5
3.0
2.7
全螺纹
SCAP-5
2.1-3.3
SNCPS-M6-12
SNCPS-M6-12
M6
12.0
M10x0.75
4.0
4.0
3.0
全螺纹
SCAP-6
3.8-6.3
SNCPS-M6-16
SNCPS-M6-16
M6
16.0
M10x0.75
4.0
4.0
3.0
全螺纹
SCAP-6
3.8-6.3
SNCPS-M6-20
SNCPS-M6-20
M6
20.0
M10x0.75
4.0
4.0
3.0
全螺纹
SCAP-6
3.8-6.3
SNCPS-M6-25
SNCPS-M6-25
M6
25.0
M10x0.75
4.0
4.0
3.0
全螺纹
SCAP-6
3.8-6.3
SNCPS-M8-16
SNCPS-M8-16
M8
16.0
M12x1
5.0
5.0
3.8
全螺纹
SCAP-8
8-15
SNCPS-M8-20
SNCPS-M8-20
M8
20.0
M12x1
5.0
5.0
3.8
全螺纹
SCAP-8
8-15
SNCPS-M8-25
SNCPS-M8-25
M8
25.0
M12x1
5.0
5.0
3.8
全螺纹
SCAP-8
8-15
SNCPS-M8-30
SNCPS-M8-30
M8
30.0
M12x1
5.0
5.0
3.8
全螺纹
SCAP-8
8-15
SNCPS-M8-35
SNCPS-M8-35
M8
35.0
M12x1
5.0
5.0
3.8
22
SCAP-8
8-15
SNCPS-M10-20
SNCPS-M10-20
M10
20.0
M16x1
6.0
6.0
4.5
全螺纹
SCAP-10
16-27
SNCPS-M10-25
SNCPS-M10-25
M10
25.0
M16x1
6.0
6.0
4.5
全螺纹
SCAP-10
16-27
SNCPS-M10-30
SNCPS-M10-30
M10
30.0
M16x1
6.0
6.0
4.5
全螺纹
SCAP-10
16-27
SNCPS-M10-35
SNCPS-M10-35
M10
35.0
M16x1
6.0
6.0
4.5
全螺纹
SCAP-10
16-27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求